1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เกลียว ปร่องเกลียวเคลือบ Z-PRO สำหรับ ท่อเหล็ก ทรงเรียว Threads_AUSP-rc

เกลียว ปร่องเกลียวเคลือบ Z-PRO สำหรับ ท่อเหล็ก ทรงเรียว Threads_AUSP-rc
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,616.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากภาพถ่าย ตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ drawing

รายละเอียดสินค้า

■ รักษาความยาวการฉายภาพ เครื่องมือ อย่างเหมาะสม ทำให้มีประสิทธิภาพในการดี ชิป IC ที่ดี
■ พื้นผิว เกลียว ในที่ดีและอายุการใช้ เครื่องมือ ยาวนานเกิดจากการใช้ รูปทรง คมตัดอันเป็นเอกลักษณ์และ การเคลือบผิว แบบพิเศษ

รหัสสินค้า
SJRC010FET
SJRC020FET
SJRC040FET
SJRC060FET
SJRC080FET
SJRC120FET
SJRC160FET
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง ความยาวถึงส่วนเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน
(มิลลิเมตร)
มิติ อ้างอิง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 1,616.81

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน 1/162890148310.17.723

฿ 1,616.81

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 12 วัน 1/82890158310.19.728

฿ 2,350.92

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 12 วัน 1/419100191131513.157

฿ 3,335.62

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน 3/8191002114315.416.662

฿ 5,129.09

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 10 วัน 1/2141252618420.520.955

฿ 8,426.56

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 10 วัน 3/4141402823421.826.441

฿ 15,020.29

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน 111160332642633.249

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู อื่น ๆ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว การเคลือบผิว Y/N มี
ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ