1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัน แบบกลม ดาย สำหรับเกลียวซ้าย_D-LH

ตัน แบบกลม ดาย สำหรับเกลียวซ้าย_D-LH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,709.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

■ ดาย ตัน แบบกลม สำหรับการประมวล เกลียว เกลียวซ้ายพร้อม ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน ที่ดีขึ้น

D LH ตัวสร้างเกลียว สำหรับการผลิตเกลียวซ้าย (สำหรับเกลียว Whitworth )

ตัวสร้างเกลียว (สำหรับเกลียวซ้าย ) D LH สำหรับเกลียวเต็ม

รูปภาพผลิตภัณฑ์ D LH

ขนาดต่างๆ

ตัวสร้างเกลียว (สำหรับเกลียวซ้าย ) D LH สำหรับเกลียวเต็ม

รูปภาพและขนาดของ D LH มีสองประเภทสำหรับเกลียวเต็ม

ขนาดรหัสClassเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D (มม.)
ความหนา
T (มม.)
ช่องว่างของรู
1/4-20UNCGYGU04NDNEBCII2594
1/4-28UNFGYGU04KDNEBCII2594
5/16-18UNCGYGU05ODNEBCII2594
5/16-24UNFGYGU05MDNEBCII2594
3/8-16UNCGYGU06PDNEBCII2595
3/8-24UNFGYGU06MDNEBCII2595
GYJU06MDNEBCII38134
7/16-20UNFGYJU07NDNEBCII38134
1/2-13UNCGYJU08RDNEBCII38134
1/2-20UNFGYJU08NDNEBCII38134
9/16-12UNCGYJU09SDNEBCII38135
9/16-18UNFGYJU09ODNEBCII38135
5/8-11UNCGYMU10UDNEBCII50164
5/8-18UNFGYMU10ODNEBCII50164
3/4-10UNCGYMU12VDNEBCII50165
3/4-16UNFGYMU12PDNEBCII50165
7/8-9UNCGYMU14WDNEBCII50166
7/8-14UNFGYMU14QDNEBCII50166
รหัสสินค้า
GYGU04KDNEBC
GYGU04NDNEBC
GYGU05MDNEBC
GYGU05ODNEBC
GYGU06MDNEBC
GYGU06PDNEBC
GYJU06MDNEBC
GYJU07NDNEBC
GYJU08NDNEBC
GYJU08RDNEBC
GYJU09ODNEBC
GYJU09SDNEBC
GYMU10ODNEBC
GYMU10UDNEBC
GYMU12PDNEBC
GYMU12VDNEBC
GYMU14QDNEBC
GYMU14WDNEBC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)
ชิป IC รู

฿ 3,709.83

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 6 วัน 1/4282594

฿ 3,709.83

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 6 วัน 1/4202594

฿ 3,709.83

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 6 วัน 5/16242594

฿ 3,709.83

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 6 วัน 5/16182594

฿ 4,112.56

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 6 วัน 3/8242595

฿ 3,709.83

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 6 วัน 3/8162595

฿ 4,957.96

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 6 วัน 3/82438134

฿ 4,943.42

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 6 วัน 7/162038134

฿ 4,943.42

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 6 วัน 1/22038134

฿ 4,943.42

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 6 วัน 1/21338134

฿ 4,957.96

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 6 วัน 9/161838135

฿ 4,943.42

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 6 วัน 9/161238135

฿ 7,942.74

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 6 วัน 5/81850164

฿ 7,942.74

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 6 วัน 5/81150164

฿ 7,215.76

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 6 วัน 3/41650165

฿ 7,942.74

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 6 วัน 3/41050165

฿ 7,942.74

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 6 วัน 7/81450166

฿ 7,942.74

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 6 วัน 7/8950166

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู ยูนิไฟต์ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว แม่พิมพ์
การเคลือบผิว Y/N NA ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ Class II
รูปทรง 1