(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ D NPT เป็น ดาย ตัน แบบกลม สำหรับเกลียว ท่อเหล็ก เรียวภายนอกแบบอเมริกันที่มี ความแม่นยำ การรันเอาท์ที่ดีขึ้น
รูปภาบสินค้า ตัวสร้างเกลียวสำหรับเกลียวท่อเหล็กแบบอเมริกัน NPT
สามประเภท D NPT
ขนาด | รหัส | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มม.) | ความหนา T (มม.) | ℓg (มม.) | Clearance รู | หยุดพัก | รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPT1/16-27 | TYJNT010NEBC | 38 | 13 | 5 | 4 | ○ | 1 |
NPT1/8-27 | TYJNT020NEBC | 38 | 13 | 5 | 4 | ○ | 1 |
NPT1/4-18 | TYJNT040NEBC | 38 | 18 | 8 | 5 | ○ | 2 |
NPT3/8-18 | TYMNT060NEBC | 50 | 22 | 8 | 5 | ○ | 2 |
NPT1/2-14 | TYMNT080NEBC | 50 | 22 | 10 | 6 | - | 2 |
NPT3/4-14 | TYRNT120NEBC | 63 | 24 | 10 | 6 | - | 3 |
NPT1 -11.5 | TYUNT160NEBC | 75 | 30 | 13 | 6 | ○ | 3 |
NPT1 1/4-11.5 | TYUNT200NEBC | 75 | 30 | 13.5 | 6 | ○ | 3 |
รหัสสินค้า |
---|
TYJNT010NEBC |
TYJNT020NEBC |
TYJNT040NEBC |
TYMNT060NEBC |
TYMNT080NEBC |
TYRNT120NEBC |
TYUNT160NEBC |
TYUNT200NEBC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) | รูปทรง | ชิป IC รู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,527.38 | HSS_ROUND DIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/16 | 27 | 38 | 13 | 1 | 4 | ||
฿ 4,141.58 | HSS_ROUND DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 | 27 | 38 | 13 | 1 | 4 | ||
฿ 4,141.58 | HSS_ROUND DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | 18 | 38 | 18 | 2 | 5 | ||
฿ 7,145.75 | HSS_ROUND DIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/8 | 18 | 50 | 22 | 2 | 5 | ||
฿ 7,145.75 | HSS_ROUND DIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/2 | 14 | 50 | 22 | 2 | 6 | ||
฿ 19,649.79 | HSS_ROUND DIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/4 | 14 | 63 | 24 | 3 | 6 | ||
฿ 34,549.66 | HSS_ROUND DIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 11.5 | 75 | 30 | 3 | 6 | ||
฿ 34,549.66 | HSS_ROUND DIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.25 | 11.5 | 75 | 30 | 3 | 6 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | ทรงเรียว สำหรับ ท่อเหล็ก | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | แม่พิมพ์ |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | NA | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง