(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ I series tap (IHT / ISP / IPO) สามารถติดตั้งได้ด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียว ความยาวรวมสามารถขยายได้ถึง 150 มม. ขณะนี้สามารถเข้าถึงชิ้นงานได้ลึกยิ่งขึ้นด้วยการต๊าป มาตรฐาน พร้อมสิ่งกีดขวาง
รหัสสินค้า |
---|
SA010M |
SA3.0M |
SA4.0M |
SA5.0M |
SA6.0M |
SA8.0M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,634.93 | SHANK ADJUSTERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M10 | 103 | 14 | 7 | 5.5 | 8 | 2 | ||
฿ 6,018.14 | SHANK ADJUSTERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M3 | 127 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 1 | ||
฿ 6,172.34 | SHANK ADJUSTERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M4 | 122 | 12 | 5 | 4 | 7 | 1 | ||
฿ 6,203.17 | SHANK ADJUSTERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M5 | 114 | 12.5 | 5.5 | 4.5 | 7 | 1 | ||
฿ 6,357.37 | SHANK ADJUSTERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M6 | 115 | 13 | 6 | 4.5 | 7 | 1 | ||
฿ 6,388.21 | SHANK ADJUSTERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M8 | 108 | 13 | 6.2 | 5 | 8 | 2 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว(มิลลิเมตร) | 150 | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับการตัด เกลียว |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | NA | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | L1(มิลลิเมตร) | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง