(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ แตะสำหรับด้ายจักรยาน (ใช้งานทั่วไป)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 960.40 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5/16 | 26 | 5P | 70 | 19 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 1 | ||
฿ 960.40 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5/16 | 26 | 1.5P | 70 | 19 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 1 | ||
฿ 1,083.76 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3/8 | 26 | 5P | 75 | 23 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | 1 | ||
฿ 1,018.39 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3/8 | 26 | 1.5P | 75 | 23 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | 1 | ||
฿ 1,552.41 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 7/16 | 26 | 5P | 82 | 26 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | 1 | ||
฿ 1,552.41 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 7/16 | 26 | 1.5P | 82 | 26 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | 1 | ||
฿ 1,845.69 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1/2 | 20 | 5P | 88 | 26 | 10.5 | 8 | 11 | 4 | 1 | ||
฿ 1,845.69 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1/2 | 20 | 1.5P | 88 | 26 | 10.5 | 8 | 11 | 4 | 1 | ||
฿ 2,625.75 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 9/16 | 20 | 5P | 95 | 26 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | 1 | ||
฿ 2,625.75 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 9/16 | 20 | 1.5P | 95 | 26 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | 1 | ||
฿ 2,625.75 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5/8 | 20 | 5P | 95 | 26 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | 1 | ||
฿ 2,625.75 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5/8 | 20 | 1.5P | 95 | 26 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | 1 | ||
฿ 3,119.19 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 11/16 | 24 | 5P | 100 | 18 | 14 | 11 | 14 | 4 | 2 | ||
฿ 3,119.19 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 11/16 | 24 | 1.5P | 100 | 18 | 14 | 11 | 14 | 4 | 2 | ||
฿ 4,167.75 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3/4 | 30 | 5P | 105 | 18 | 15 | 12 | 15 | 4 | 3 | ||
฿ 4,167.75 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3/4 | 30 | 1.5P | 105 | 18 | 15 | 12 | 15 | 4 | 3 | ||
฿ 9,071.28 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 31/32 | 30 | 5P | 125 | 20 | 19 | 15 | 18 | 4 | 3 | ||
฿ 9,071.28 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 31/32 | 30 | 1.5P | 125 | 20 | 19 | 15 | 18 | 4 | 3 | ||
฿ 9,071.28 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 24 | 5P | 125 | 20 | 19 | 15 | 18 | 4 | 3 | ||
฿ 9,071.28 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 24 | 1.5P | 125 | 20 | 19 | 15 | 18 | 4 | 3 | ||
฿ 13,049.62 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1.29 | 24 | 5P | 145 | 21 | 25 | 19 | 22 | 4 | 3 | ||
฿ 13,049.62 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1.29 | 24 | 1.5P | 145 | 21 | 25 | 19 | 22 | 4 | 3 | ||
฿ 15,146.73 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1.37 | 24 | 5P | 155 | 26 | 28 | 21 | 24 | 4 | 3 | ||
฿ 15,146.73 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1.37 | 24 | 1.5P | 155 | 26 | 28 | 21 | 24 | 4 | 3 | ||
฿ 17,367.20 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 7/16 | 24 | 5P | 165 | 26 | 30 | 23 | 26 | 4 | 3 | ||
฿ 17,367.20 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 7/16 | 24 | 1.5P | 165 | 26 | 30 | 23 | 26 | 4 | 3 | ||
฿ 17,367.20 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1.45 | 24 | 5P | 165 | 26 | 30 | 23 | 26 | 4 | 3 | ||
฿ 17,367.20 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1.45 | 24 | 1.5P | 165 | 26 | 30 | 23 | 26 | 4 | 3 | ||
฿ 21,098.82 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 9/16 | 24 | 5P | 175 | 27 | 32 | 26 | 30 | 4 | 3 | ||
฿ 21,098.82 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 9/16 | 24 | 1.5P | 175 | 27 | 32 | 26 | 30 | 4 | 3 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | อื่น ๆ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | NA | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | Class | P3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง