(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ ต๊าปสำหรับเกลียวท่อ เหล็กกล้า มุม เกลียว คือ 80 องศา และสัญลักษณ์ เกลียว คือ CTC
รหัสสินค้า |
---|
TYCC190HEB5 |
TYCC250HEB5 |
TYCC310HEB5 |
TYCC390HEB5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,136.76 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 19 | 105 | 23 | 15 | 12 | 15 | ||
฿ 8,965.36 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 25 | 125 | 24 | 19 | 15 | 18 | ||
฿ 12,902.06 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | วันที่ 31 | 145 | 26 | 24 | 19 | 22 | ||
฿ 17,177.07 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 39 | 165 | 27 | 30 | 23 | 26 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | อื่น ๆ | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว(มิลลิเมตร) | 16 | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 5P |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | จำนวนร่อง | 4 |
รูปทรง | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง