1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปรีดเกลียว สำหรับ Threads_HPsRZ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก

ดอกต๊าปรีดเกลียว สำหรับ Threads_HPsRZ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,844.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากภาพถ่าย ตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ drawing

รายละเอียดสินค้า

■ ปรับปรุง ความแข็งเกร็ง เครื่องมือ จาก รูปทรง เปล่าแบบใหม่ที่ให้ความแข็งแรงในการบิดและ ความแม่นยำ ก้าน
■ เครื่องหมายที่อยู่บนด้ามมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกถูกย้ายไปยังส่วน แบบเหลี่ยม เพื่อปรับปรุงความเป็นวงกลม
■ ส่วน เกลียว ใหม่มีการปรับปรุง ความแม่นยำ ของการต๊าป เกลียว ใน Class "GS"

รหัสสินค้า
HPS20.6-B
HPS30.7-B
HPS30.8-B
HPS40.9-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)

฿ 2,247.81

HSS-P_ROLL TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 0.60.15GS22.5

฿ 1,969.05

HSS-P_ROLL TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 0.70.175GS32.5

฿ 1,844.48

HSS-P_ROLL TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 0.80.2GS33

฿ 1,844.48

HSS-P_ROLL TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 0.90.225GS43

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก การทําแชมเฟอร์กระทู้ 2P ประเภทวัสดุเครื่องมือ ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปรีดเกลียว ประเภทของรู สำหรับคนตาบอด
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 36
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)(มิลลิเมตร) 3 ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)(มิลลิเมตร) 2.5 ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม(มิลลิเมตร) 6
รูปทรง 1 จำนวนส่วนที่ยื่นออกมา 4