(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สเกลวัด ชนิด สปริง แบบใช้คู่แนวนอน / แนวตั้ง (พร้อมการปรับจุดศูนย์)
· เกจวัดความตึงแบบสปริง ชนิด แบบกลม ใช้แรงของสปริง เมื่อวัดแรงกด / แรงดึงของสปริง ฯลฯ เพื่อแสดงค่าที่วัดได้อย่างแม่นยำบนสเกลวัดทรงกระบอก
·หากใช้ เกจวัด แนวนอนการใช้ ฟังก์ชั่น ปรับจุดศูนย์จะแสดง ค่า การวัดจริงโดยไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·วัดแรงผลัก / ดึงของ สปริง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท เครื่องมือ | หนึ่งการไล่เฉดสี | ก้านกระทุ้ง ยาว (มิลลิเมตร) | ก้านกระทุ้ง เส้นผ่าศูนย์กลาง (ø) | ขนาด กระบอกสูบ ด้านนอก (มิลลิเมตร) | ดึงก้านความยาว (มิลลิเมตร) | ดึงก้านเส้นผ่าศูนย์กลาง (ø) | ข้อผิดพลาดเมื่อแนวนอน (N) | ข้อต่อฟิตติ้ง (ø) | ความหนาที่ ข้อต่อฟิตติ้ง บน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ข้อต่อฟิตติ้ง ต่ำกว่า (ø) | ความหนาที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ลดลง (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,789.00 | AZ31 TENSION GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0.5 N | 0.01 N | 66 | 2 | 116 (ยาว) × 13 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 38 | 1.6 | 0.1 | 15 | 13 | 15 | 3 | 45 | ||
฿ 4,369.28 | AZ31 TENSION GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1 N | 0.025 N | 71 | 2 | 112 (ยาว) × 13 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 38 | 1.6 | 0.1 | 15 | 13 | 15 | 3 | 50 | ||
฿ 4,439.23 | AZ31 TENSION GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 2 N | 0.05 N | 71 | 2 | 112 (ยาว) × 13 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 38 | 1.6 | 0.1 | 15 | 13 | 15 | 3 | 50 | ||
฿ 4,509.19 | AZ31 TENSION GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3 N | 0.1N | 71 | 2 | 112 (ยาว) × 13 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 38 | 1.6 | 0.1 | 15 | 13 | 15 | 3 | 50 | ||
฿ 5,103.79 | AZ31 TENSION GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 5 N | 0.1N | 68 | 4 | 120 (ยาว) × 16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 37 | 2.5 | 0.35 | 18 | 13 | 18 | 4 | 100 | ||
฿ 5,208.72 | AZ31 TENSION GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 6 N | 0.2 N | 68 | 4 | 120 (ยาว) × 16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 37 | 2.5 | 0.35 | 18 | 13 | 18 | 4 | 100 | ||
฿ 5,208.72 | AZ31 TENSION GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 N | 0.25 N | 68 | 4 | 120 (ยาว) × 16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 37 | 2.5 | 0.35 | 18 | 13 | 18 | 4 | 100 | ||
฿ 5,278.68 | AZ31 TENSION GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 15 N | 0.5 N | 68 | 4 | 120 (ยาว) × 16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 37 | 2.5 | 0.35 | 18 | 13 | 18 | 4 | 100 | ||
฿ 5,278.68 | AZ31 TENSION GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20N | 0.5 N | 68 | 4 | 120 (ยาว) × 16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 37 | 2.5 | 0.35 | 18 | 13 | 18 | 4 | 100 | ||
฿ 5,538.68 | AZ31 TENSION GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 25 N | 0.5 N | 78 | 4 | 145 (ยาว) × 16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 37 | 2.5 | 0.5 | 18 | 13 | 18 | 4 | 150 | ||
฿ 5,538.68 | AZ31 TENSION GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 30 N | 0.75 N | 78 | 4 | 145 (ยาว) × 16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 37 | 2.5 | 0.5 | 18 | 13 | 18 | 4 | 150 | ||
฿ 7,217.57 | AZ31 TENSION GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 N | 1 N | 80 | 6 | 171 (ยาว) × 22 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 48 | 3.5 | 1 | 24 | 15 | 24 | 5 | 250 | ||
฿ 7,217.57 | AZ31 TENSION GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50N | 1 N | 80 | 6 | 171 (ยาว) × 22 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 48 | 3.5 | 1 | 24 | 15 | 24 | 5 | 250 | ||
฿ 9,001.38 | AZ31 TENSION GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 70 N | 2 N | 80 | 6 | 171 (ยาว) × 22 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 48 | 3.5 | 1 | 24 | 15 | 24 | 5 | 250 | ||
฿ 9,001.38 | AZ31 TENSION GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 100N | 2 N | 80 | 6 | 171 (ยาว) × 22 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 48 | 3.5 | 1 | 24 | 15 | 24 | 5 | 250 | ||
฿ 17,641.88 | AZ31 TENSION GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 150 N | 2 N | 137 | 8 | 225 (ยาว) × 32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 68 | 7 | 2.5 | 34 | 20 | 34 | 6 | 500 | ||
฿ 17,641.88 | AZ31 TENSION GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 200 N | 2 N | 137 | 8 | 271 (ยาว) × 32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 68 | 7 | 2.5 | 34 | 20 | 34 | 6 | 650 | ||
฿ 23,124.80 | AZ31 TENSION GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 300 N | 3 N | 182 | 8 | 295 (ความยาว) × 38 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 68 | 7 | 3.5 | 40 | 20 | 40 | 6 | 950 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | รูปทรง ก้าน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง