• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Enetora 4 Mini Electric Powered Transportation Cart (Self-Sealing Tire Spec)

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Enetora 4 Mini Electric Powered Transportation Cart (Self-Sealing Tire Spec)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
7 Day(s) or more

[Features]
· Small 4-wheeled transportation cart with a maximum load of 120 kg.
· This smaller model can make tight turns, is useful for carrying parts in factories, and does not produce exhaust gas, so it can be used indoors.
· Ideal for precision manufacturing sites, etc.
· Simple design that can be used by anyone, young or old.
· Uses a lead-acid battery 24 V (12 V × 2 pcs.)
· Charges on household 100 V power, making battery maintenance easy.
· Stepless speed adjustment is possible up to 5.0 km/h going forward and 3.0 km/h in reverse by squeezing the easily accessible speed adjuster.
· Self-sealing tire spec

Basic Specifications

  • Product Type
    Carry Carts
  • Main body: option
    Body
  • Speed(km/h)
    Forward: 5.0, backward: 3.0
  • Load platform size(mm)
    L 680 × W 410
  • JAN code
    4536619105202
  • Inner capacity
    1 pc
Part Number
Inner capacity

Refine byกรองตาม

  • 1 pc
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc
7 Day(s) or more
-

Part Number : KT-8SH
Days to Shipวันจัดส่ง 7 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc

Specificationtitle

  • Product Type
    Carry Carts
  • Main body: option
    Body
  • Speed(km/h)
    Forward: 5.0, backward: 3.0
  • Load platform size(mm)
    L 680 × W 410
  • JAN code
    4536619105202
  • Maximum load mass(kg)
    120
  • Battery
    24 V (12 V × 2)

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)