• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click
Eco-Tama Electric Powered Transportation Cart

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Eco-Tama Electric Powered Transportation Cart

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
7 Day(s) or more

[Features]
· Maximum load mass of up to 80 kg. Specification includes 24 V battery and 230 W wheel hub motor.
· Stepless speed adjustment can be performed at 3.5 km/h by gripping the speed adjuster. (Forward movement only, backward movement requires manual operation)
· The left handle features a disk brake for the front wheel.
· The wheel can be locked with the brake as well.
· Pitch angle of 12 degrees. Ideal for transporting heavy objects on unprepared road surfaces, hill and mountain roads, or within fields.
· Can make tight turns, useful for work on narrow routes or work that requires tight turns indoors.

Basic Specifications

  • Product Type
    Carry Carts
  • Main body: option
    Body
  • Body Size(mm)
    W600 × D1460 to 1610 × H550
  • Speed(km/h)
    3.5 (Adjustable)
  • Maximum Uphill Angle(°)
    12
  • Motor
    230 W
  • Load platform size(mm)
    960 to 1110 × 463
  • JAN code
    4536619101167
  • Inner capacity
    1 pc

Details

Part Number
Inner capacity

Refine byกรองตาม

  • 1 pc
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc
7 Day(s) or more
-

Part Number : KTA-1CL
Days to Shipวันจัดส่ง 7 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc

Specificationtitle

  • Product Type
    Carry Carts
  • Main body: option
    Body
  • Body Size(mm)
    W600 × D1460 to 1610 × H550
  • Speed(km/h)
    3.5 (Adjustable)
  • Maximum Uphill Angle(°)
    12
  • Motor
    230 W
  • Load platform size(mm)
    960 to 1110 × 463
  • JAN code
    4536619101167
  • Weight(kg)
    35 (Battery included)
  • Battery Charging Time(Time)
    8 to 14 (At full charge)
  • Continuous Usage Time(Time)
    2 (80 kg when loaded)
  • Maximum load mass(kg)
    80
  • Battery
    Lead-acid battery 24 V (12 V × 2 pcs)

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Product Specifications

Eco-friendly electric-powered transportation cart: related image


Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)