(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· AD-4329A เป็น ไฟบอกสถานะ ปีกที่มี ฟังก์ชั่น สามช่วงที่เหมาะสำหรับ สเกลวัด แบบหลายช่วง
·รองรับแอพพลิเคชั่นที่หลากหลายตั้งแต่การตรวจสอบ สเกลวัด ไปจนถึงถังบรรจุ / เครื่องบรรจุ
·มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น สามช่วงที่เหมาะสำหรับ สเกลวัด แบบหลายช่วงเวลา
รหัสสินค้า |
---|
AD4329A-01JA |
AD4329A-02JA |
AD4329A-03JA |
AD4329A-04JA |
AD4329A-07JA |
AD-4329A-JA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แอพพลิเคชั่นหลัก | ชนิด | มิติ ภายนอก (W) (มิลลิเมตร) | ขนาดภายนอก (D) (มิลลิเมตร) | ขนาดภายนอก (H) (มิลลิเมตร) | JAN Code | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | พาวเวอร์ซัพพลาย | อุณหภูมิใช้งาน และช่วงความชื้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,674.41 ฿ 6,828.42 | INDICATOR | 1 ชิ้น | 32 วัน | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเลือก | - | - | - | 4981046618182 | เอาต์พุต แบบขนาน BCD สำหรับAD-4329A | - | - | ||
฿ 2,200.00 ฿ 2,200.00 | INDICATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเลือก | - | - | - | 4981046618199 | เอาต์พุต วงจรเปรียบเทียบ ( เอาต์พุต รีเลย์ ) สำหรับAD-4329A | - | - | ||
฿ 8,562.22 ฿ 5,462.70 | INDICATOR | 1 ชิ้น | 32 วัน | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเลือก | - | - | - | 4981046618205 | RS-422/485 Input/Output สำหรับAD-4329A | - | - | ||
฿ 8,559.19 ฿ 5,460.76 | INDICATOR | 1 ชิ้น | 31 วัน | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเลือก | - | - | - | 4981046618212 | Input/Output RS-232C ( เกลียวนอก D-sub 9 ขาพิน ) สำหรับAD-4329A | - | - | ||
฿ 10,685.02 ฿ 6,836.28 | INDICATOR | 1 ชิ้น | 32 วัน | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเลือก | - | - | - | 4981046618229 | เอาต์พุต อนาล็อก (4 ถึง 20 mA) สำหรับAD-4329A | - | - | ||
฿ 23,546.72 ฿ 15,208.83 | INDICATOR | 1 ชิ้น | 32 วัน | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ตัวเครื่อง หลัก | 192 | 165 | 96 | 4981046618175 | - | 100 V AC (50/60 hz), ประมาณ 30 VA (รองรับ 110 ถึง 240 V AC) | -5 ° C ถึง -40 ° C, 85% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง