(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ประเภท สเกลวัด แพลตฟอร์ม
·โครงสร้างสุญญากาศ สเตนเลส เชื่อมพร้อมการปรับมุม 4 มุมเสร็จสมบูรณ์
·ทำให้ง่ายต่อการสร้าง สเกลวัด แพลตฟอร์มและสามารถใช้งานได้ภายใต้สภาวะที่เลวร้าย
·ขนาด พื้นผิว บรรจุได้สูงสุด 400 มม. × 400 มม.
·สำหรับทั้งแรงดึงและแรง ความกด, ความอัด, ความดัน ใช้
รหัสสินค้า |
---|
LCB05K030 |
LCB05K060 |
LCB05K150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | JAN Code | กำลังการผลิตจัดอันดับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,625.29 ฿ 28,801.15 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | 4981046613705 | 300 N (30.59 กก.) | ||
฿ 31,625.29 ฿ 28,801.15 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | 4981046613712 | 600 N (61.18 กก.) | ||
฿ 31,625.29 ฿ 28,801.15 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | 4981046613729 | 1.5 kN (153.0 กก.) |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | มี |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ขนาด พื้นผิว โหลด: 400 × 400 มม | รายละเอียดของ ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | IP67 | น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 1.2 |
อุณหภูมิใช้งาน และช่วงความชื้น | -10 ° C ถึง 40 ° C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง