(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ประเภท ถังน้ำ/ แบบฮอปเปอร์
· วัสดุ สเตนเลส ทำให้เหมาะสำหรับ สเปค ที่ต้องการ ความทนทานต่อการกัดกร่อน
·โครงสร้างต่อต้านผลกระทบของการโหลดที่ผิดปกติ
·สำหรับการใช้แรงดึง
รหัสสินค้า |
---|
LCS15K500 |
LCS15T001 |
LCS15T002 |
LCZARE12S |
LCZARE18S |
LCZARE24S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แอพพลิเคชั่นหลัก | ชนิด | ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | รุ่นที่ใช้งานได้ซีรีส์ | สเปค | JAN Code | กำลังการผลิตจัดอันดับ | รายละเอียดของ ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | อุณหภูมิใช้งาน และช่วงความชื้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,503.35 ฿ 9,968.65 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ตัวเครื่อง หลัก | มี | - | - | 4981046613354 | 5 kN (509.9 กก.) | IP67 | 0.8 | -10 ° C ถึง 40 ° C | ||
฿ 19,048.08 ฿ 12,257.44 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ตัวเครื่อง หลัก | มี | - | - | 4981046613361 | 10 กิโลนิวตัน (1.020 ตัน) | IP67 | 1 | -10 ° C ถึง 40 ° C | ||
฿ 23,153.80 ฿ 14,920.31 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ตัวเครื่อง หลัก | มี | - | - | 4981046613378 | 20 กิโลนิวตัน (2.039 ตัน) | IP67 | 2 | -10 ° C ถึง 40 ° C | ||
฿ 2,652.35 ฿ 1,646.05 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเลือก | - | LCS15K500 | ตลับลูกปืนตาไก่ สเตนเลส | 4981046616232 | - | - | 0.085 | - | ||
฿ 5,210.93 ฿ 3,302.17 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเลือก | - | LCS15T001 | ตลับลูกปืนตาไก่ สเตนเลส | 4981046616249 | - | - | 0.258 | - | ||
฿ 10,328.10 ฿ 6,614.12 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเลือก | - | LCS15T002 | ตลับลูกปืนตาไก่ สเตนเลส | 4981046616256 | - | - | 0.730 | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง