(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นี่คือตัวเลือกสำหรับ โหลดเซลส์ ขนาดกะทัดรัดโครงสร้างปิดผนึกของ A&D รุ่น TM
รูปภาพลักษณะภายนอก (หน่วย: มม.)
โหลดเซลส์ ที่ใช้งานได้ | รุ่น | ⌀A | ⌀B | C. | D. | ⌀E H7 | ⌀F | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-50L-A, 100 L-A TM-200L | SM-1 | 138 | 30 | 12 +0.1 | 16 -0.1 ถึง 0 | 12 | 50 | 0.2 |
TM-500L to 1 | SM-2A | 170 | 38 | 15 | ยี่สิบเอ็ด | 16 | 62 | 0.4 |
หน่วย: มม.
น้ำหนัก: น้ำหนัก ตัวเครื่อง
* หมายเหตุ เมื่อใช้ TM ขอแนะนำให้ใช้ สเก็น อเนกประสงค์ (สำหรับ ความตึง เท่านั้น) เพื่อป้องกัน โหลดไฟฟ้า การดัดของ โหลดเซลส์
รหัสสินค้า |
---|
SM-1 |
SM-2A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่นที่ใช้งานได้ซีรีส์ | JAN Code | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,613.46 ฿ 1,021.00 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 35 วัน | TM-50L-A, TM-100L-A, TM-200L | 4981046616553 | 0.2 | ||
฿ 2,669.03 ฿ 1,659.07 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 35 วัน | TM-500L ถึง 1 | 4981046616577 | 0.4 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ชนิด | ตัวเลือก | สเปค | สเก็น สากล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง