(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ประเภท CMX มีโครงสร้าง สเตนเลส ปิดสนิทเต็มไปด้วยก๊าซเฉื่อย
·ขนาดกะทัดรัดและ ขนาด สำหรับการติดตั้งและ งานซ่อมบำรุง ง่าย
·ประเภทการ ความกด, ความอัด, ความดัน
รหัสสินค้า |
---|
CM-5 |
CM-10 |
CM-20 |
CMX-1 |
CMX-2 |
CMX-50L |
CMX-100L |
CMX-200L |
CMX-500L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | กำลังการผลิตจัดอันดับ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 45,716.43 ฿ 29,505.38 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 33 วัน | 4981046615709 | 50 kN (5.099 ตัน) | 3.7 | ||
฿ 45,716.43 ฿ 29,505.38 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 33 วัน | 4981046615716 | 100 กิโลนิวตัน (10.20 ตัน) | 3.7 | ||
฿ 57,492.78 ฿ 37,111.59 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 33 วัน | 4981046615723 | 200 kN (20.39 ตัน) | 3.7 | ||
฿ 35,460.61 ฿ 22,854.36 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 34 วัน | 4981046615686 | 10 กิโลนิวตัน (1.020 ตัน) | 0.8 | ||
฿ 35,460.61 ฿ 22,854.36 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 34 วัน | 4981046615693 | 20 กิโลนิวตัน (2.039 ตัน) | 0.8 | ||
฿ 35,460.61 ฿ 22,854.36 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 33 วัน | 4981046615648 | 500 N (50.99 กก.) | 0.8 | ||
฿ 35,460.61 ฿ 22,854.36 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 34 วัน | 4981046615655 | 1 kN (102.0 กก.) | 0.8 | ||
฿ 35,460.61 ฿ 22,854.36 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 34 วัน | 4981046615662 | 2 kN (203.9 กก.) | 0.8 | ||
฿ 35,460.61 ฿ 22,854.36 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 34 วัน | 4981046615679 | 5 kN (509.9 กก.) | 0.8 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | มี |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดของ ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | IP67 | อุณหภูมิใช้งาน และช่วงความชื้น | -10 ° C ถึง 60 ° C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง