(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีไฟเปรียบเทียบ 3 สี 5 ระดับและแป้นควบคุม 10 ปุ่ม
·แท่นชั่งน้ำหนัก ป้องกันฝุ่นละออง และ เกรด กันน้ำ:IP65
· 1 / 10,000 ความละเอียด
·ซีรีส์ HW-CP มี เครื่องพิมพ์ แบบฝัง ตัว
·แท่นชั่งน้ำหนักที่ล้างทำความสะอาดได้ (ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ ถึง IP65)
·รวม ฝาครอบป้องกัน ไวนิล สำหรับจอแสดงผล
·สามารถปรับการแสดงผลได้ 4 ระดับโดยหันขึ้นด้านบน
·แสง วงจรเปรียบเทียบ 3 สี 5 เครื่องวัดระดับน้ำ มองเห็นได้ง่าย
·การตั้งค่าขีด จำกัด บน / ล่างสำหรับการเรียงลำดับงาน
·ความยาว สายไฟ จากแท่นชั่งถึงจอแสดงผล:1.5 ม. สำหรับ HW-10KC (CP)
2.5 ม. สำหรับ HW-60KC (CP) / HW-100KC (CP) / HW-200KC (CP)
·รุ่น -CP ประกอบด้วย เครื่องพิมพ์ แบบฝัง ตัว
รหัสสินค้า |
---|
HW-60KC |
HW-100KC |
HW-200KC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | ขนาด แผ่นเพลท วัด D (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท วัด W (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก (W) (มิลลิเมตร) | ขนาดภายนอก (D) (มิลลิเมตร) | ขนาดภายนอก (H) (มิลลิเมตร) | JAN Code | ค่า (ชิ้น) | แสดงรายละเอียดขั้นต่ำ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,097.60 ฿ 18,788.32 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | 60,000 | 424 | 330 | 330 | 621 | 771 | 4981046135030 | 120,000 | 0.005 กก | 11 | ||
฿ 31,619.20 ฿ 20,473.43 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | 100,000 | 530 | 390 | 390 | 712 | 773 | 4981046135047 | 100,000 | 0.01 กก | ประมาณ 17 | ||
฿ 31,619.20 ฿ 20,473.43 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | 220,000 | 530 | 390 | 390 | 712 | 773 | 4981046135054 | 110,000 | 0.02 กก | ประมาณ 17 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | รูปทรง แผ่นเพลท วัด | แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | มี | สเปค | รุ่นมาตรฐาน | รายละเอียดของ ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | แท่นชั่งน้ำหนัก ป้องกันฝุ่นละออง และ เกรด กันน้ำ:IP65 |
หมายเหตุพิเศษ | หน่วยที่แสดงขั้นต่ำคือหน่วยกิโลกรัม โปรดระวังว่ากรัมไม่สามารถแสดงได้ | วัสดุ | ถาด ชั่งน้ำหนัก: SUS430 / จอแสดงผล: ABS / ขั้ว: SUS304, ขั้ว ฐานรอง/แผ่นรอง: ADC12 (อะลูมิเนียมหล่อ): รุ่น 60 กิโลกรัม 100 กิโลกรัม 200 กิโลกรัม) * รุ่น 10 กิโลกรัม แบบรวม กับ ขั้ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง