(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีไฟเปรียบเทียบ 3 สี 5 ระดับและแป้นควบคุม 10 ปุ่ม
·แท่นชั่งสามารถ ป้องกันฝุ่นละออง ได้
·กัน กันน้ำ ถึง IP65
·เพิ่มช่วงเป็นสามเท่าสำหรับการทำงาน 3 เท่า
·ซีรีส์ HV-CP มี เครื่องพิมพ์ แบบฝัง ตัว
·รวม ฝาครอบป้องกัน ไวนิล สำหรับจอแสดงผล
·สามารถปรับการแสดงผลได้ 4 ระดับโดยหันขึ้นด้านบน
·แสง วงจรเปรียบเทียบ 3 สี 5 เครื่องวัดระดับน้ำ มองเห็นได้ง่าย
·การตั้งค่าขีด จำกัด บน / ล่างสำหรับการเรียงลำดับงาน
·ความยาว สายไฟ จากแท่นชั่งถึงจอแสดงผล:1.5 ม. สำหรับ HV-15KC (CP)
· 2.5 ม. สำหรับ HV-60KC (CP) / HV-200KC (CP)
·รุ่น -CP ประกอบด้วย เครื่องพิมพ์ แบบฝัง ตัว
รหัสสินค้า |
---|
HV-15KCP |
HV-60KC |
HV-60KCP |
HV-200KC |
HV-200KCP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | ขนาด แผ่นเพลท วัด D (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท วัด W (มิลลิเมตร) | สเปค | มิติ ภายนอก (W) (มิลลิเมตร) | ขนาดภายนอก (D) (มิลลิเมตร) | ขนาดภายนอก (H) (มิลลิเมตร) | JAN Code | ค่า (ชิ้น) | แสดงรายละเอียดขั้นต่ำ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38,371.91 ฿ 24,742.21 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3,000/6,000/15,000 | 250 | 250 | ด้วย เครื่องพิมพ์ แบบฝัง | 275 | 474 | 368 | 4981046135061 | 150,000 | 0.001 กก / 0.002 กก / 0.005 กก | ประมาณ 7 | ||
฿ 26,082.36 ฿ 16,841.38 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 32 วัน | 15,000/30,000/60,000 | 424 | 330 | รุ่นมาตรฐาน | 330 | 621 | 771 | 4981046135009 | 120,000 | 0.005 กก / 0.01 กก / 0.02 กก | 11 | ||
฿ 40,555.52 ฿ 26,190.75 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 32 วัน | 15,000/30,000/60,000 | 424 | 330 | ด้วย เครื่องพิมพ์ แบบฝัง | 330 | 621 | 771 | 4981046135078 | 120,000 | 0.005 กก / 0.01 กก / 0.02 กก | 11 | ||
฿ 28,603.96 ฿ 18,523.92 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 32 วัน | 60,000/150,000/220,000 | 530 | 390 | รุ่นมาตรฐาน | 390 | 712 | 773 | 4981046135016 | 110,000 | 0.02 กก / 0.05 กก / 0.1 กก. | ประมาณ 17 | ||
฿ 44,645.05 ฿ 28,885.35 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60,000/150,000/220,000 | 530 | 390 | ด้วย เครื่องพิมพ์ แบบฝัง | 390 | 712 | 773 | 4981046135085 | 110,000 | 0.02 กก / 0.05 กก / 0.1 กก. | ประมาณ 17 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | รูปทรง แผ่นเพลท วัด | แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | มี | รายละเอียดของ ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | แท่นชั่งน้ำหนัก ป้องกันฝุ่นละออง และ เกรด กันน้ำ:IP65 | หมายเหตุพิเศษ | หน่วยที่แสดงขั้นต่ำคือหน่วยกิโลกรัม โปรดระวังว่ากรัมไม่สามารถแสดงได้ |
วัสดุ | ถาด ชั่งน้ำหนัก: SUS430 / จอแสดงผล: ABS / ขั้ว: SUS304S, ขั้ว ฐานรอง/แผ่นรอง: ADC12 (อะลูมิเนียม การหล่อขึ้นรูป): รุ่น 60 กิโลกรัม, 200 กิโลกรัมเท่านั้น) * รุ่น 15 กิโลกรัม แบบรวม กับ ขั้ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง