(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· EK-15KL เป็นเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียดสูงที่มีความละเอียด 1 / 150,000
· EK-30KL เป็นเครื่องชั่งแบบดูอัลเรนจ์โดยมีความละเอียด 1 / 30,000 สำหรับแต่ละช่วง
·ซีรี่ส์ EK-L ประกอบด้วยโหมดปริมาณโหมดเปอร์เซ็นต์และฟังก์ชันเปรียบเทียบ
·รวมหน้าจอแสดงผล LCD พร้อมแสงพื้นหลังที่ช่วยให้ใช้งานได้ในพื้นที่มืด
·เนื่องจาก RS-232C เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน จึงสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือ เครื่องพิมพ์ ได้
·การใช้ RS-232C ช่วยให้สามารถ เอาต์พุต ข้อมูลที่รองรับ GLP
·การใช้แบตเตอรี่ สายนำไฟฟ้า เสริมช่วยให้สามารถใช้งานแบบไร้สายได้
·ส่วนการแสดงผลไม่สามารถถอดออกได้
รหัสสินค้า |
---|
EK-15KL |
EK-30KL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความจุ (ก.) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (ก.) | JAN Code | ค่า (ชิ้น) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,919.78 ฿ 10,818.43 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | 15,000 | 0.1 | 4981046609111 | 150,000 | ประมาณ 4.2 | ||
฿ 20,387.77 ฿ 13,199.04 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | 3,000 / 30,000 | 0.1 ~ 1 | 4981046609128 | 300,000 | ประมาณ 4.9 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | น้ำหนักเดี่ยวขั้นต่ำนับได้(ก.) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แผ่นเพลท วัด | แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม | แบตเตอรี่เซลล์แห้ง | ไม่มี | ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ PC | ใช่ (ต้องมีตัวเลือกรวมถึง สายไฟ ) |
ขนาด แผ่นเพลท วัด D(มิลลิเมตร) | 210 | ขนาด แผ่นเพลท วัด W(มิลลิเมตร) | 300 | มิติ ภายนอก (W)(มิลลิเมตร) | 315 |
ขนาดภายนอก (D)(มิลลิเมตร) | 339.5 | ขนาดภายนอก (H)(มิลลิเมตร) | 118 ถึง 130 | พาวเวอร์ซัพพลาย | รวม หม้อแปลงกระแสสลับ AX-TB266 หรือแบตเตอรี่ สายนำไฟฟ้า (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
การแสดงผลขั้นต่ำ(%) | 0.1 | วัสดุ | ถาด ชั่งน้ำหนัก: SUS430 | เวลาใช้งานของแบตเตอรี่(ชั่วโมง) | ประมาณ 100 (25 ° C, ปิดไฟแบ็คไลท์) |
มวล ขั้นต่ำที่ลงทะเบียน 100%(ก.) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง