(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทการ ความกด, ความอัด, ความดัน
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการวัด การ กระจาย โหลดไฟฟ้า
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดความ การสวมอัด กดและการเปลี่ยนแปลง ความดัน กด
·รวมขายึดเซลล์และขายึดเคสเครื่องขยายเสียง
·ความจุสูงสุด:100 N (10.20 กก.) ถึง 1 kN (102.0 กก.)
· เอาต์พุต อนาล็อก พร้อมการขยายทำให้ไม่จำเป็นต้องปรับเทียบน้ำหนัก
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการวัด การ กระจาย โหลดไฟฟ้า
·สำหรับการวัด ความดัน สวิตช์ปุ่ม
·สำหรับการวัดกำลังของส่วนประกอบ
รหัสสินค้า |
---|
LCCA21KN001 |
LCCA21N100 |
LCCA21N500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | กำลังการผลิตจัดอันดับ | เครื่องวัดความถี่ ธรรมชาติ (เฮิร์ทซ์) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,987.66 ฿ 9,628.07 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4981046612234 | 1 kN (102.0 กก.) | 35 | ประมาณ 0.070 (รวม เครื่องขยายสัญญาน และ สายไฟ) | ||
฿ 14,987.16 ฿ 9,627.75 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4981046612203 | 100 N (10.20 กก.) | 45 | ประมาณ 0.065 (รวม เครื่องขยายสัญญาน และ สายไฟ) | ||
฿ 14,987.50 ฿ 9,627.97 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4981046612227 | 500 N (50.99 กก.) | 30 | ประมาณ 0.070 (รวม เครื่องขยายสัญญาน และ สายไฟ) |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | มี |
---|---|---|---|---|---|
เกินพิกัดที่อนุญาต(% ของ RC) | 150 | ความผิดพลาดโดยรวม(% ของ RO) | 0.5 | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | DC 5 ± 0.25 |
แรงดัน Output(V) | 1 ถึง 4 ( โหลดไฟฟ้า ใช้ [% ของ RC]0%:1, 100%:3, 150%:4) | รายละเอียดของ ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | ป้องกันฝุ่นละออง และการกันน้ำ:โหลดเซลส์ IP64 | อุณหภูมิใช้งาน และช่วงความชื้น | 0 ° C ถึง 70 ° C |
อุปกรณ์เสริม | ที่ยึดตัวยึดเคสเครื่องขยายเสียง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน(°C) | -10 ถึง 80 | พาวเวอร์ซัพพลาย การใช้กระแสไฟฟ้า | ≤16 มิลลิแอมป์ |
ต้านทาน โหลดไฟฟ้า | ≥5 กิโลโอห์ม | แรงดันจุดศูนย์(V) | 1 ± 0.04 | ช่วงแรงดันไฟฟ้า(V) | 2 ± 0.01 |
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | ≥500 MΩ / 50 V DC (ไม่ได้ แบบมีฉนวน ระหว่าง พาวเวอร์ซัพพลาย และ เอาต์พุต) | ผลของอุณหภูมิจุดศูนย์ | 0.6% ของ RO/ 10 ° C ประเภท | ผลของอุณหภูมิ เอาต์พุต | 0.6% ของ โหลดไฟฟ้า / 10 ° C ประเภท |
ลักษณะ เครื่องวัดความถี่(เฮิร์ตซ์) | 100 (-3 เดซิเบล) | ขนาดของ สายไฟ | โหลดเซลส์ ไปยัง เครื่องขยายสัญญาน:ø2 / 2 ม. จาก เครื่องขยายสัญญาน:ø6 / 0.5 ม | สีของ สายไฟ | สีแดง:แหล่งจ่ายไฟ +, สีขาว:แหล่งจ่ายไฟ -, สีเขียว:เอาต์พุต +, สีน้ำเงิน:เอาต์พุต -, สีเหลือง:โล่กำบัง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง