(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทการ ความกด, ความอัด, ความดัน
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการวัด การ กระจาย โหลดไฟฟ้า
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดความ การสวมอัด กดและการเปลี่ยนแปลง ความดัน กด
·รวม เหล็กฉากสำหรับยึด เซลล์
·พิกัดความจุ: 100 N (10.20 กก.) ถึง 1 kN (102.0 กก.)
·การวัด ความดัน สวิตช์ปุ่ม
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน แป้นพิมพ์
·การวัด ความดัน เครื่องจักร ตั้งโต๊ะ
·การวัด ความดัน เครื่องจักร กด
·การวัดแรงจีบ
·การวัด ความดัน สปริง
· เซนเซอร์ตรวจจับแรง หุ่นยนต์
· เซนเซอร์ โหลดไฟฟ้า หุ่นยนต์
·การวัดแรงชิ้นส่วน
·การวัดแรง เครื่องใช้ เพื่อสุขภาพ
รหัสสินค้า |
---|
LCC21KN001 |
LCC21N100 |
LCC21N200 |
LCC21N500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | กำลังการผลิตจัดอันดับ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,868.37 ฿ 7,713.25 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 32 วัน | 4981046612197 | 1 kN (102.0 กก.) | ประมาณ 0.020 | ||
฿ 11,867.61 ฿ 7,596.46 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 30 วัน | 4981046612166 | 100 N (10.20 กก.) | ประมาณ 0.015 | ||
฿ 12,312.00 ฿ 7,596.50 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 30 วัน | 4981046612173 | 200 N (20.39 กก.) | ประมาณ 0.015 | ||
฿ 11,868.37 ฿ 7,713.25 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 30 วัน | 4981046612180 | 500 N (50.99 กก.) | ประมาณ 0.020 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | มี |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดของ ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | ป้องกันฝุ่นละออง และการ กันน้ำ:IP64 | อุปกรณ์เสริม | โฮลเดอร์ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน(°C) | -10 ถึง 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง