(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้าง ป้องกันการระเบิด ทนต่อแรงดัน
·สามารถใช้ได้ในพื้นที่อันตรายประเภท 1 และประเภท 2
·ใช้ โหลดเซลส์ จุดเดียวที่ทำให้มีขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา
· Class การระเบิดและอุณหภูมิจุดระเบิดเป็นไปตาม [exd II BT4] เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ Class 1 และ Class 2
·การตรวจจับความล้าเป็นไปตาม LCB01 / LCB02 / LCB06
รหัสสินค้า |
---|
SB30K05-FP |
SB60K05-FP |
SB150K06-FP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | มิติ ภายนอก (W) (มิลลิเมตร) | ขนาดภายนอก (D) (มิลลิเมตร) | ขนาดภายนอก (H) (มิลลิเมตร) | JAN Code | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 75,046.25 ฿ 48,667.49 | AAD SCALE | 1 ชิ้น | 34 วัน | 30,000 | 375 | 290 | 140 | 4981046603805 | ประมาณ 13 | ถาด ชั่งน้ำหนัก: สเตนเลส ฐานรอง/แผ่นรอง: เหล็กกล้า | ||
฿ 75,046.25 ฿ 48,667.49 | AAD SCALE | 1 ชิ้น | 34 วัน | 60,000 | 375 | 290 | 140 | 4981046603812 | ประมาณ 13 | ถาด ชั่งน้ำหนัก: สเตนเลส ฐานรอง/แผ่นรอง: เหล็กกล้า | ||
฿ 85,299.85 ฿ 55,325.48 | AAD SCALE | 1 ชิ้น | 34 วัน | 150,000 | 530 | 390 | 170 | 4981046603829 | ประมาณ 15 | ถาด ชั่งน้ำหนัก: สเตนเลส ฐานรอง/แผ่นรอง: อะลูมิเนียมหล่อ |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | เสริม | สายไฟ: สายคอนโทรลมีชีลด์ 6 คอร์/แกน , ø7× 6 ม., เทอร์มินอล แบบกลม , เส้นผ่านศูนย์กลางภายในø3.2มม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง