(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·วัดการไหลของอากาศอุณหภูมิความชื้น ความดัน บรรยากาศและการสั่นสะเทือนพร้อมกันและบันทึกตามลำดับเวลา
·ตรวจสอบและบันทึกการไหลของอากาศในเปลือกห้องร่าง ฯลฯ
·สามารถส่งเสียงเตือนเพื่อระบุอันตรายหากความเร็วลมที่ระบุต่ำกว่า ค่า ขีด จำกัด ล่าง
·การ การวิเคราะห์ สมดุล การ ประเมิน สภาพแวดล้อมการใช้งาน
·สำหรับการวัดผลสิ่งแวดล้อมในสถานที่วิจัยหรือเมื่อเพาะพันธุ์พืชและสัตว์
แอพพลิเคชั่นหลัก | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | สเปค | ช่วงการวัด: ความเร็วลม 0 ถึง 1.00 m / s, อุณหภูมิ 0 ถึง 60 ° C, ความชื้น 0 ถึง 100%, ความ ความดัน บรรยากาศ 500 ถึง 1,100 hpa, การสั่นสะเทือน 0 ถึง 2,000 gal |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: 127 (W) × 90 (H) × 36 (D) (รวมถึงตัวป้องกัน), เซนเซอร์ ความเร็วลม: 90 (W) × 90 (H) × 91 (D) | JAN Code | 4981046110426 | น้ำหนัก(กิโลกรัม) | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:0.28 (รวมแบตเตอรี่และตัวป้องกัน) เซนเซอร์ ความเร็วลม:0.09 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ขนาด ถ่าน AA × 2 หรือชาร์จโดย USB หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD-1641 ในชุด [A&D] เครื่องวัดความเร็วลมแบบไวแสง AD-1641
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง