1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การขัดเงา เฟลท์ (ชนิดอ่อน)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 209.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทำจากขนแกะเท่านั้นที่ยกขึ้นและบีบอัด ไม่มี กาว
·หน้า หน้าสัมผัส อ่อนเหมาะสำหรับส่วนโค้งและส่วนที่ซับซ้อน
·ขนาด อนุภาค สำหรับ สารขัดถู ที่จะใช้กับผ้าบัฟควรมากกว่า # 1,000
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การขัดเงา แม่พิมพ์โลหะและ เซรามิก ต่างๆ ฯลฯ

รหัสสินค้า
258-00007
258-00009
258-00021
258-00023
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)

฿ 209.05

KUB BUFFS 1 ชิ้น 31 วัน ⌀175ø 8.545

฿ 209.05

KUB BUFFS 1 ชิ้น 31 วัน ⌀225ø 1045

฿ 209.05

KUB BUFFS 1 ชิ้น 31 วัน ⌀173ø 8.543

฿ 209.05

KUB BUFFS 1 ชิ้น 31 วัน ⌀223ø 1043

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การขัดเงา ชนิด ปรบด้วย เพลา วัสดุ หนัง
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3 ความเร็ว การหมุนที่ยอมรับได้ สูงสุดที่ อนุญาต(รอบต่อนาที) 15,000 สเปค ชนิดล้อ