(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ด้วยความความยืดหยุ่นที่แข็งเล็กน้อย และโครงสร้างเส้นใยที่แข็งแกร่ง เครื่องขัดเงาแบบหลากหลายจึงแทบไม่เสียรูปทรง และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำผิวสำเร็จพื้นที่กว้างหรือส่วนต่าง ๆ (ของชิ้นเล็ก)
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัดเงาและทำผิวสำเร็จเหล็กกล้าทั่วไป สแตนเลส และอะลูมิเนียม กับไม้ และเรซิ่น ฯลฯ ยังมีประโยชน์สำหรับการเตรียมพื้นผิวสำหรับการทำสีและการขจัดสนิม
รหัสสินค้า |
---|
062-00003 |
062-00013 |
185-15169 |
185-15175 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 578.29 | KUB POLISHERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | ⌀13 | 25 | - | 56 | ชนิดหัวกระสุน | ||
฿ 578.29 | KUB POLISHERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | ⌀13 | 25 | - | 56 | ชนิดกระบอกสูบ | ||
฿ 239.28 | KUB POLISHERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | ⌀20 | 6 | ø 10 | 45 | ชนิดล้อ | ||
฿ 287.66 | KUB POLISHERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | ⌀25 | 6 | ø 10 | 45 | ชนิดล้อ |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | ชนิด | ปรบด้วย เพลา | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดอนุภาค(#) | เทียบเท่า 240 | ความเร็ว การหมุนที่ยอมรับได้ สูงสุดที่ อนุญาต(รอบต่อนาที) | 15,000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง