(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ขนแปรงเป็นโลหะจึงมีความแข็งโดยประมวลผลเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของ ชิ้นงาน ด้วยการตัดที่คม
·ป้องกันกรดด่างและความร้อนได้ดีโดยมี สนิม เพียงเล็กน้อยเหมาะสำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส ผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม บางชนิด ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับชิ้นงานที่แข็งและอาจมีรอย การขัดเงา เหลืออยู่ให้ใช้สิ่งนี้สำหรับการขจัดเสี้ยนและ สนิม ค่อนข้างแข็งออกจากพื้นผิวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
รหัสสินค้า |
---|
051-40158 |
051-40159 |
051-40160 |
051-40161 |
051-40162 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 498.97 | KUB BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.0 | ||
฿ 498.97 | KUB BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.0 | ||
฿ 498.97 | KUB BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.0 | ||
฿ 498.97 | KUB BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.0 | ||
฿ 498.97 | KUB BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.0 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | แบบเป็นขั้น (4) 3 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แปรงบิด | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) | 0.08 |
---|---|---|---|---|---|
แปรงยาว(มิลลิเมตร) | 25 | ความเร็ว การหมุนที่ยอมรับได้ สูงสุดที่ อนุญาต(รอบต่อนาที) | 3,500 | ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง