1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไมโคร เซรามิก ไฟเบอร์ (ซีรีย์บาง)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 421.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปลายหัวแร้งบัดกรี ขนแปรงชนะวันขอแนะนำแปรงที่เหมาะสมที่สุดตั้งแต่การ งานขัด ไปจนถึงการตกแต่งส่วนรายละเอียดพื้นผิวด้านล่างที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กร่อง ฯลฯ
·แปรงที่ปฏิวัติวงการโดยใช้หิน งานลับคม/งานเจียรไน ใย เซรามิก รุ่นล่าสุดและไม่ใช่ เม็ดสารขัดถู
· ขั้น จาก ฐานรอง/แผ่นรอง ขนแปรงถึง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา มีขนาดเล็กและมีลักษณะบาง

รหัสสินค้า
363-01001
363-01002
363-01003
363-01004
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย
(มิลลิเมตร)

฿ 421.55

KUB CERAMIC FIBER 1 ชิ้น 31 วัน 1.20.9

฿ 498.97

KUB CERAMIC FIBER 1 ชิ้น 31 วัน 1.61.2

฿ 576.39

KUB CERAMIC FIBER 1 ชิ้น 31 วัน 2.01.6

฿ 769.94

KUB CERAMIC FIBER 1 ชิ้น 31 วัน 2.341.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ จบแปรง แปรงยาว(มิลลิเมตร) 15 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 62
ความเร็ว การหมุนที่ยอมรับได้ สูงสุดที่ อนุญาต(รอบต่อนาที) 15,000