1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงไฟเบอร์เคมี / ทำจากพืช (ป่าน [เส้นใยพืช])

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • 185-12111
  • 185-32011
  • 185-22011
  • 163-03010
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 160.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แปรงไฟเบอร์พืช ทำจากป่านจากเม็กซิโก
· มีความยืดหยุ่น ความยืด และดูดซับน้ำ และแรงคืนตัวของวัสดุขนแปรงมีความแข็งแรง เพื่อให้หน้าสัมผัสคงอยู่สม่ำเสมอ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับทำความสะอาด ล้าง และการขัดเงาวัสดุทุกชนิด รวมทั้งแก้ว เซรามิก สินค้าที่ทำจากไม้

รหัสสินค้า
163-03010
185-22011
363-00211
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทผลิตภัณฑ์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
แปรงยาว
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความเร็ว การหมุนที่ยอมรับได้ สูงสุดที่ อนุญาต
(รอบต่อนาที)
มิติ d
(มิลลิเมตร)

฿ 160.67

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 8 วัน จบแปรง⌀685215,000ø 5

฿ 178.81

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 8 วัน แปรงประเภทคัพø 1485310,000ø 10

฿ 239.28

KUB BRUSHES 5 ชิ้น 11 วัน จบแปรงø 355215,000ø 3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3