(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุขนแปรงนี้มีความแน่นแข็งแรงและความยืดหยุ่นมาก และเสียหายได้ยาก
[การใช้งาน]
· ใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่งานขัด ไปจนถึงการทำความสะอาดไปจนถึงการขัดเงา
รหัสสินค้า |
---|
012-82002 |
163-03002 |
185-18202 |
185-19841 |
185-31002 |
185-32002 |
285-00102 |
285-00122 |
285-00142 |
285-00172 |
285-22002 |
363-00207 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | แปรงยาว (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความเร็ว การหมุนที่ยอมรับได้ สูงสุดที่ อนุญาต (รอบต่อนาที) | มิติ d (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 653.81 | KUB BRUSHES | 5 ชิ้น | 8 วัน | แปรงประเภทคัพ | ⌀20 | 10 | 51 | 3000 | ø 16 | ||
฿ 154.62 | KUB BRUSHES | 5 ชิ้น | 8 วัน | จบแปรง | ⌀6 | 8 | 52 | 15,000 | ø 5 | ||
฿ 233.23 | KUB BRUSHES | 5 ชิ้น | 11 วัน | แปรงลวดกลม | ⌀25 | 5 (2P) (หนา) | 46 | 10,000 | ø 10 | ||
฿ 444.19 | KUB BRUSHES | 5 ชิ้น | 11 วัน | แปรงลวดกลม | ⌀25 | 8 (3P) (หนาพิเศษ) | 48 | 10,000 | ø 10 | ||
฿ 293.70 | KUB BRUSHES | 5 ชิ้น | 8 วัน | แปรงชนิดเอียง | ⌀15 | 4 | 46 | 10,000 | ø 9.5 | ||
฿ 293.70 | KUB BRUSHES | 5 ชิ้น | 8 วัน | แปรงชนิดเอียง | ⌀25 | 7 | 50 | 10,000 | ø 15 | ||
฿ 172.76 | KUB BRUSHES | 5 ชิ้น | 8 วัน | แปรงลวดกลม | ⌀20 | 2 | 43.5 | 15,000 | ø 10 | ||
฿ 172.76 | KUB BRUSHES | 5 ชิ้น | 8 วัน | แปรงลวดกลม | ⌀23 | 2 | 43.5 | 15,000 | ø 10 | ||
฿ 172.76 | KUB BRUSHES | 5 ชิ้น | 8 วัน | แปรงลวดกลม | ⌀25 | 2 | 43.5 | 15,000 | ø 10 | ||
฿ 178.81 | KUB BRUSHES | 5 ชิ้น | 8 วัน | แปรงประเภทคัพ | ø 14 | 8 | 53 | 10,000 | ø 10 | ||
฿ 233.23 | KUB BRUSHES | 5 ชิ้น | 11 วัน | แปรงประเภทคัพ | ø 7.2 | 5 | 50 | 10,000 | ø 7.2 | ||
฿ 239.28 | KUB BRUSHES | 5 ชิ้น | 8 วัน | จบแปรง | ø 3.5 | 5 | 52 | 15,000 | ø 3 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง