• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
High Visibility Tricot Vest 810

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

High Visibility Tricot Vest 810

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s)

Safety vest with a high level of visibility.

Basic Specifications

Part Number
Color

Refine byกรองตาม

  • Yellow
  • Orange
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Garment length(cm)

Refine byกรองตาม

  • 64
  • 66
  • 68
  • 70
  • 72
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4991714502491
  • 4991714502507
  • 4991714502514
  • 4991714502521
  • 4991714502538
  • 4991714502552
  • 4991714502569
  • 4991714502576
  • 4991714502583
  • 4991714502590
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
Yellow
72
4991714502538
6 Day(s)
-

Part Number : 810-80-3L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s)
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Color
    Yellow
  • Product Type
    Safety vest
  • Standard
    JIS
  • Main Body Material
    Polyester
  • Reflective Material
    Other
  • Garment length(cm)
    72
  • JAN Code
    4991714502538
  • Specifications
    Plastic zipper, inner pocket, flap pocket, binder specifications
Yellow
68
4991714502514
6 Day(s)
-

Part Number : 810-80-L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s)
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Color
    Yellow
  • Product Type
    Safety vest
  • Standard
    JIS
  • Main Body Material
    Polyester
  • Reflective Material
    Other
  • Garment length(cm)
    68
  • JAN Code
    4991714502514
  • Specifications
    Plastic zipper, inner pocket, flap pocket, binder specifications
Yellow
70
4991714502521
6 Day(s)
-

Part Number : 810-80-LL
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s)
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Color
    Yellow
  • Product Type
    Safety vest
  • Standard
    JIS
  • Main Body Material
    Polyester
  • Reflective Material
    Other
  • Garment length(cm)
    70
  • JAN Code
    4991714502521
  • Specifications
    Plastic zipper, inner pocket, flap pocket, binder specifications
Yellow
66
4991714502507
6 Day(s)
-

Part Number : 810-80-M
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s)
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Color
    Yellow
  • Product Type
    Safety vest
  • Standard
    JIS
  • Main Body Material
    Polyester
  • Reflective Material
    Other
  • Garment length(cm)
    66
  • JAN Code
    4991714502507
  • Specifications
    Plastic zipper, inner pocket, flap pocket, binder specifications
Yellow
64
4991714502491
6 Day(s)
-

Part Number : 810-80-S
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s)
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Color
    Yellow
  • Product Type
    Safety vest
  • Standard
    JIS
  • Main Body Material
    Polyester
  • Reflective Material
    Other
  • Garment length(cm)
    64
  • JAN Code
    4991714502491
  • Specifications
    Plastic zipper, inner pocket, flap pocket, binder specifications
Orange
72
4991714502590
6 Day(s)
-

Part Number : 810-82-3L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s)
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Color
    Orange
  • Product Type
    Safety vest
  • Standard
    JIS
  • Main Body Material
    Polyester
  • Reflective Material
    Other
  • Garment length(cm)
    72
  • JAN Code
    4991714502590
  • Specifications
    Plastic zipper, inner pocket, flap pocket, binder specifications
Orange
68
4991714502576
6 Day(s)
-

Part Number : 810-82-L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s)
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Color
    Orange
  • Product Type
    Safety vest
  • Standard
    JIS
  • Main Body Material
    Polyester
  • Reflective Material
    Other
  • Garment length(cm)
    68
  • JAN Code
    4991714502576
  • Specifications
    Plastic zipper, inner pocket, flap pocket, binder specifications
Orange
70
4991714502583
6 Day(s)
-

Part Number : 810-82-LL
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s)
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Color
    Orange
  • Product Type
    Safety vest
  • Standard
    JIS
  • Main Body Material
    Polyester
  • Reflective Material
    Other
  • Garment length(cm)
    70
  • JAN Code
    4991714502583
  • Specifications
    Plastic zipper, inner pocket, flap pocket, binder specifications
Orange
66
4991714502569
6 Day(s)
-

Part Number : 810-82-M
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s)
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Color
    Orange
  • Product Type
    Safety vest
  • Standard
    JIS
  • Main Body Material
    Polyester
  • Reflective Material
    Other
  • Garment length(cm)
    66
  • JAN Code
    4991714502569
  • Specifications
    Plastic zipper, inner pocket, flap pocket, binder specifications
Orange
64
4991714502552
6 Day(s)
-

Part Number : 810-82-S
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s)
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Color
    Orange
  • Product Type
    Safety vest
  • Standard
    JIS
  • Main Body Material
    Polyester
  • Reflective Material
    Other
  • Garment length(cm)
    64
  • JAN Code
    4991714502552
  • Specifications
    Plastic zipper, inner pocket, flap pocket, binder specifications

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)