• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Tricot Vest 806

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Tricot Vest 806

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

The fluorescent color provides high visibility at dusk or at night, and even stands out during the day, increasing safety.

Basic Specifications

Part Number
Color

Refine byกรองตาม

  • Yellow
  • Orange
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Garment length(cm)

Refine byกรองตาม

  • 56
  • 58
  • 60
  • 62
  • 64
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4991714485657
  • 4991714485664
  • 4991714485671
  • 4991714485688
  • 4991714485695
  • 4991714485718
  • 4991714485725
  • 4991714485732
  • 4991714485749
  • 4991714485756
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
Yellow
64
4991714485695
6 Day(s) or more
-

Part Number : 806-80-3L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Color
    Yellow
  • Product Type
    Safety vest
  • Standard
    JIS
  • Main Body Material
    Polyester
  • Reflective Material
    Other
  • Garment length(cm)
    64
  • JAN Code
    4991714485695
  • Specifications
    Standing collar, sleeve binder, concealed zipper, right breast pocket, Magic Tape pocket
Yellow
60
4991714485671
6 Day(s) or more
-

Part Number : 806-80-L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Color
    Yellow
  • Product Type
    Safety vest
  • Standard
    JIS
  • Main Body Material
    Polyester
  • Reflective Material
    Other
  • Garment length(cm)
    60
  • JAN Code
    4991714485671
  • Specifications
    Standing collar, sleeve binder, concealed zipper, right breast pocket, Magic Tape pocket
Yellow
62
4991714485688
6 Day(s) or more
-

Part Number : 806-80-LL
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Color
    Yellow
  • Product Type
    Safety vest
  • Standard
    JIS
  • Main Body Material
    Polyester
  • Reflective Material
    Other
  • Garment length(cm)
    62
  • JAN Code
    4991714485688
  • Specifications
    Standing collar, sleeve binder, concealed zipper, right breast pocket, Magic Tape pocket
Yellow
58
4991714485664
6 Day(s) or more
-

Part Number : 806-80-M
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Color
    Yellow
  • Product Type
    Safety vest
  • Standard
    JIS
  • Main Body Material
    Polyester
  • Reflective Material
    Other
  • Garment length(cm)
    58
  • JAN Code
    4991714485664
  • Specifications
    Standing collar, sleeve binder, concealed zipper, right breast pocket, Magic Tape pocket
Yellow
56
4991714485657
6 Day(s) or more
-

Part Number : 806-80-S
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Color
    Yellow
  • Product Type
    Safety vest
  • Standard
    JIS
  • Main Body Material
    Polyester
  • Reflective Material
    Other
  • Garment length(cm)
    56
  • JAN Code
    4991714485657
  • Specifications
    Standing collar, sleeve binder, concealed zipper, right breast pocket, Magic Tape pocket
Orange
64
4991714485756
6 Day(s) or more
-

Part Number : 806-82-3L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Color
    Orange
  • Product Type
    Safety vest
  • Standard
    JIS
  • Main Body Material
    Polyester
  • Reflective Material
    Other
  • Garment length(cm)
    64
  • JAN Code
    4991714485756
  • Specifications
    Standing collar, sleeve binder, concealed zipper, right breast pocket, Magic Tape pocket
Orange
60
4991714485732
6 Day(s) or more
-

Part Number : 806-82-L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Color
    Orange
  • Product Type
    Safety vest
  • Standard
    JIS
  • Main Body Material
    Polyester
  • Reflective Material
    Other
  • Garment length(cm)
    60
  • JAN Code
    4991714485732
  • Specifications
    Standing collar, sleeve binder, concealed zipper, right breast pocket, Magic Tape pocket
Orange
62
4991714485749
6 Day(s) or more
-

Part Number : 806-82-LL
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Color
    Orange
  • Product Type
    Safety vest
  • Standard
    JIS
  • Main Body Material
    Polyester
  • Reflective Material
    Other
  • Garment length(cm)
    62
  • JAN Code
    4991714485749
  • Specifications
    Standing collar, sleeve binder, concealed zipper, right breast pocket, Magic Tape pocket
Orange
58
4991714485725
6 Day(s) or more
-

Part Number : 806-82-M
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Color
    Orange
  • Product Type
    Safety vest
  • Standard
    JIS
  • Main Body Material
    Polyester
  • Reflective Material
    Other
  • Garment length(cm)
    58
  • JAN Code
    4991714485725
  • Specifications
    Standing collar, sleeve binder, concealed zipper, right breast pocket, Magic Tape pocket
Orange
56
4991714485718
6 Day(s) or more
-

Part Number : 806-82-S
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Color
    Orange
  • Product Type
    Safety vest
  • Standard
    JIS
  • Main Body Material
    Polyester
  • Reflective Material
    Other
  • Garment length(cm)
    56
  • JAN Code
    4991714485718
  • Specifications
    Standing collar, sleeve binder, concealed zipper, right breast pocket, Magic Tape pocket

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)