• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Safety Shoes S8052R

Safety Shoes S8052R

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

Ultra-lightweight for an excellent feel.
[Features]
· Ultra-lightweight.
· Outside strap specification emphasizing ease in putting them on.
[Applications]
· Can be worn in a wide range of applications.

Basic Specifications

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    Velcro
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Material (upper)
    Synthetic leather with punch holes
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Quantity
    1 pair
Part Number
Quantity

Refine byกรองตาม

  • 1 pair
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color

Refine byกรองตาม

  • Black
  • White Type
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Size(cm)

Refine byกรองตาม

  • 24
  • 24.5
  • 25
  • 25.5
  • 26
  • 26.5
  • 27
  • 27.5
  • 28
  • 29
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Detailed colors

Refine byกรองตาม

  • Black × black
  • White × blue
  • White × white
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4932309574073
  • 4932309574080
  • 4932309574097
  • 4932309574103
  • 4932309574110
  • 4932309574127
  • 4932309574134
  • 4932309574141
  • 4932309574158
  • 4932309574165
  • 4932309574172
  • 4932309574189
  • 4932309574196
  • 4932309574202
  • 4932309574219
  • 4932309574226
  • 4932309574233
  • 4932309574240
  • 4932309574257
  • 4932309574264
  • 4932309574271
  • 4932309574288
  • 4932309574295
  • 4932309574301
  • 4932309574318
  • 4932309574325
  • 4932309574332
  • 4932309574349
  • 4932309574356
  • 4932309574363
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pair
White Type
24
White × white
4932309574073
6 Day(s) or more
-

Part Number : S8052R-510-24
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    Velcro
  • Color
    White Type
  • Size(cm)
    24
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    White × white
  • JAN Code
    4932309574073
  • Material (upper)
    Synthetic leather with punch holes
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    4E
  • Weight(g)
    295
1 pair
White Type
24.5
White × white
4932309574080
6 Day(s) or more
-

Part Number : S8052R-510-24.5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    Velcro
  • Color
    White Type
  • Size(cm)
    24.5
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    White × white
  • JAN Code
    4932309574080
  • Material (upper)
    Synthetic leather with punch holes
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    4E
  • Weight(g)
    295
1 pair
White Type
25
White × white
4932309574097
6 Day(s) or more
-

Part Number : S8052R-510-25
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    Velcro
  • Color
    White Type
  • Size(cm)
    25
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    White × white
  • JAN Code
    4932309574097
  • Material (upper)
    Synthetic leather with punch holes
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    4E
  • Weight(g)
    295
1 pair
White Type
25.5
White × white
4932309574103
6 Day(s) or more
-

Part Number : S8052R-510-25.5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    Velcro
  • Color
    White Type
  • Size(cm)
    25.5
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    White × white
  • JAN Code
    4932309574103
  • Material (upper)
    Synthetic leather with punch holes
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    4E
  • Weight(g)
    295
1 pair
White Type
26
White × white
4932309574110
6 Day(s) or more
-

Part Number : S8052R-510-26
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    Velcro
  • Color
    White Type
  • Size(cm)
    26
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    White × white
  • JAN Code
    4932309574110
  • Material (upper)
    Synthetic leather with punch holes
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    4E
  • Weight(g)
    295
1 pair
White Type
26.5
White × white
4932309574127
6 Day(s) or more
-

Part Number : S8052R-510-26.5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    Velcro
  • Color
    White Type
  • Size(cm)
    26.5
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    White × white
  • JAN Code
    4932309574127
  • Material (upper)
    Synthetic leather with punch holes
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    4E
  • Weight(g)
    295
1 pair
White Type
27
White × white
4932309574134
6 Day(s) or more
-

Part Number : S8052R-510-27
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    Velcro
  • Color
    White Type
  • Size(cm)
    27
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    White × white
  • JAN Code
    4932309574134
  • Material (upper)
    Synthetic leather with punch holes
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    4E
  • Weight(g)
    295
1 pair
White Type
27.5
White × white
4932309574141
6 Day(s) or more
-

Part Number : S8052R-510-27.5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    Velcro
  • Color
    White Type
  • Size(cm)
    27.5
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    White × white
  • JAN Code
    4932309574141
  • Material (upper)
    Synthetic leather with punch holes
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    4E
  • Weight(g)
    295
1 pair
White Type
28
White × white
4932309574158
6 Day(s) or more
-

Part Number : S8052R-510-28
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    Velcro
  • Color
    White Type
  • Size(cm)
    28
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    White × white
  • JAN Code
    4932309574158
  • Material (upper)
    Synthetic leather with punch holes
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    4E
  • Weight(g)
    295
1 pair
White Type
29
White × white
4932309574165
6 Day(s) or more
-

Part Number : S8052R-510-29
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    Velcro
  • Color
    White Type
  • Size(cm)
    29
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    White × white
  • JAN Code
    4932309574165
  • Material (upper)
    Synthetic leather with punch holes
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    4E
  • Weight(g)
    295
1 pair
White Type
24
White × blue
4932309574172
6 Day(s) or more
-

Part Number : S8052R-511-24
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    Velcro
  • Color
    White Type
  • Size(cm)
    24
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    White × blue
  • JAN Code
    4932309574172
  • Material (upper)
    Synthetic leather with punch holes
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    4E
  • Weight(g)
    295
1 pair
White Type
24.5
White × blue
4932309574189
6 Day(s) or more
-

Part Number : S8052R-511-24.5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    Velcro
  • Color
    White Type
  • Size(cm)
    24.5
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    White × blue
  • JAN Code
    4932309574189
  • Material (upper)
    Synthetic leather with punch holes
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    4E
  • Weight(g)
    295
1 pair
White Type
25
White × blue
4932309574196
6 Day(s) or more
-

Part Number : S8052R-511-25
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    Velcro
  • Color
    White Type
  • Size(cm)
    25
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    White × blue
  • JAN Code
    4932309574196
  • Material (upper)
    Synthetic leather with punch holes
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    4E
  • Weight(g)
    295
1 pair
White Type
25.5
White × blue
4932309574202
6 Day(s) or more
-

Part Number : S8052R-511-25.5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    Velcro
  • Color
    White Type
  • Size(cm)
    25.5
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    White × blue
  • JAN Code
    4932309574202
  • Material (upper)
    Synthetic leather with punch holes
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    4E
  • Weight(g)
    295
1 pair
White Type
26
White × blue
4932309574219
6 Day(s) or more
-

Part Number : S8052R-511-26
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    Velcro
  • Color
    White Type
  • Size(cm)
    26
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    White × blue
  • JAN Code
    4932309574219
  • Material (upper)
    Synthetic leather with punch holes
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    4E
  • Weight(g)
    295
1 pair
White Type
26.5
White × blue
4932309574226
6 Day(s) or more
-

Part Number : S8052R-511-26.5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    Velcro
  • Color
    White Type
  • Size(cm)
    26.5
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    White × blue
  • JAN Code
    4932309574226
  • Material (upper)
    Synthetic leather with punch holes
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    4E
  • Weight(g)
    295
1 pair
White Type
27
White × blue
4932309574233
6 Day(s) or more
-

Part Number : S8052R-511-27
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    Velcro
  • Color
    White Type
  • Size(cm)
    27
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    White × blue
  • JAN Code
    4932309574233
  • Material (upper)
    Synthetic leather with punch holes
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    4E
  • Weight(g)
    295
1 pair
White Type
27.5
White × blue
4932309574240
6 Day(s) or more
-

Part Number : S8052R-511-27.5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    Velcro
  • Color
    White Type
  • Size(cm)
    27.5
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    White × blue
  • JAN Code
    4932309574240
  • Material (upper)
    Synthetic leather with punch holes
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    4E
  • Weight(g)
    295
1 pair
White Type
28
White × blue
4932309574257
6 Day(s) or more
-

Part Number : S8052R-511-28
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    Velcro
  • Color
    White Type
  • Size(cm)
    28
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    White × blue
  • JAN Code
    4932309574257
  • Material (upper)
    Synthetic leather with punch holes
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    4E
  • Weight(g)
    295
1 pair
White Type
29
White × blue
4932309574264
6 Day(s) or more
-

Part Number : S8052R-511-29
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    Velcro
  • Color
    White Type
  • Size(cm)
    29
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    White × blue
  • JAN Code
    4932309574264
  • Material (upper)
    Synthetic leather with punch holes
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    4E
  • Weight(g)
    295
1 pair
Black
24
Black × black
4932309574271
6 Day(s) or more
-

Part Number : S8052R-520-24
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    Velcro
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    24
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × black
  • JAN Code
    4932309574271
  • Material (upper)
    Synthetic leather with punch holes
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    4E
  • Weight(g)
    295
1 pair
Black
24.5
Black × black
4932309574288
6 Day(s) or more
-

Part Number : S8052R-520-24.5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    Velcro
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    24.5
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × black
  • JAN Code
    4932309574288
  • Material (upper)
    Synthetic leather with punch holes
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    4E
  • Weight(g)
    295
1 pair
Black
25
Black × black
4932309574295
6 Day(s) or more
-

Part Number : S8052R-520-25
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    Velcro
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    25
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × black
  • JAN Code
    4932309574295
  • Material (upper)
    Synthetic leather with punch holes
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    4E
  • Weight(g)
    295
1 pair
Black
25.5
Black × black
4932309574301
6 Day(s) or more
-

Part Number : S8052R-520-25.5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    Velcro
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    25.5
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × black
  • JAN Code
    4932309574301
  • Material (upper)
    Synthetic leather with punch holes
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    4E
  • Weight(g)
    295
1 pair
Black
26
Black × black
4932309574318
6 Day(s) or more
-

Part Number : S8052R-520-26
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    Velcro
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    26
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × black
  • JAN Code
    4932309574318
  • Material (upper)
    Synthetic leather with punch holes
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    4E
  • Weight(g)
    295
1 pair
Black
26.5
Black × black
4932309574325
6 Day(s) or more
-

Part Number : S8052R-520-26.5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    Velcro
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    26.5
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × black
  • JAN Code
    4932309574325
  • Material (upper)
    Synthetic leather with punch holes
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    4E
  • Weight(g)
    295
1 pair
Black
27
Black × black
4932309574332
6 Day(s) or more
-

Part Number : S8052R-520-27
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    Velcro
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    27
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × black
  • JAN Code
    4932309574332
  • Material (upper)
    Synthetic leather with punch holes
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    4E
  • Weight(g)
    295
1 pair
Black
27.5
Black × black
4932309574349
6 Day(s) or more
-

Part Number : S8052R-520-27.5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    Velcro
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    27.5
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × black
  • JAN Code
    4932309574349
  • Material (upper)
    Synthetic leather with punch holes
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    4E
  • Weight(g)
    295
1 pair
Black
28
Black × black
4932309574356
6 Day(s) or more
-

Part Number : S8052R-520-28
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    Velcro
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    28
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × black
  • JAN Code
    4932309574356
  • Material (upper)
    Synthetic leather with punch holes
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    4E
  • Weight(g)
    295
1 pair
Black
29
Black × black
4932309574363
6 Day(s) or more
-

Part Number : S8052R-520-29
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    Velcro
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    29
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × black
  • JAN Code
    4932309574363
  • Material (upper)
    Synthetic leather with punch holes
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    4E
  • Weight(g)
    295

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)