• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Safety Shoes S6161

Safety Shoes S6161

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

Sports-style safety shoes.
[Features]
· Accented with gradations on the sides.
· Heel strap with reflective material.
[Applications]
· Can be worn in a wide range of applications.

Basic Specifications

Part Number
Quantity

Refine byกรองตาม

  • 1 pair
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Size(cm)

Refine byกรองตาม

  • 25
  • 25.5
  • 26
  • 26.5
  • 27
  • 28
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Detailed colors

Refine byกรองตาม

  • Black × blue
  • Black × green
  • Black × red
  • Black × silver
  • Black × yellow
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4932309583334
  • 4932309583341
  • 4932309583358
  • 4932309583365
  • 4932309583372
  • 4932309583389
  • 4932309583396
  • 4932309583402
  • 4932309583419
  • 4932309583426
  • 4932309583433
  • 4932309583440
  • 4932309583457
  • 4932309583464
  • 4932309583471
  • 4932309583488
  • 4932309583495
  • 4932309583501
  • 4932309583518
  • 4932309583525
  • 4932309583532
  • 4932309583549
  • 4932309583556
  • 4932309583563
  • 4932309583570
  • 4932309583587
  • 4932309583594
  • 4932309583600
  • 4932309583617
  • 4932309583624
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pair
25
Black × red
4932309583334
6 Day(s) or more
-

Part Number : S6161-521-25
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    25
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × red
  • JAN Code
    4932309583334
  • Material (upper)
    Synthetic leather, polyester
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    410
1 pair
25.5
Black × red
4932309583341
6 Day(s) or more
-

Part Number : S6161-521-25.5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    25.5
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × red
  • JAN Code
    4932309583341
  • Material (upper)
    Synthetic leather, polyester
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    410
1 pair
26
Black × red
4932309583358
6 Day(s) or more
-

Part Number : S6161-521-26
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    26
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × red
  • JAN Code
    4932309583358
  • Material (upper)
    Synthetic leather, polyester
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    410
1 pair
26.5
Black × red
4932309583365
6 Day(s) or more
-

Part Number : S6161-521-26.5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    26.5
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × red
  • JAN Code
    4932309583365
  • Material (upper)
    Synthetic leather, polyester
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    410
1 pair
27
Black × red
4932309583372
6 Day(s) or more
-

Part Number : S6161-521-27
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    27
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × red
  • JAN Code
    4932309583372
  • Material (upper)
    Synthetic leather, polyester
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    410
1 pair
28
Black × red
4932309583389
6 Day(s) or more
-

Part Number : S6161-521-28
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    28
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × red
  • JAN Code
    4932309583389
  • Material (upper)
    Synthetic leather, polyester
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    410
1 pair
25
Black × silver
4932309583396
6 Day(s) or more
-

Part Number : S6161-522-25
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    25
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × silver
  • JAN Code
    4932309583396
  • Material (upper)
    Synthetic leather, polyester
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    410
1 pair
25.5
Black × silver
4932309583402
6 Day(s) or more
-

Part Number : S6161-522-25.5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    25.5
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × silver
  • JAN Code
    4932309583402
  • Material (upper)
    Synthetic leather, polyester
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    410
1 pair
26
Black × silver
4932309583419
6 Day(s) or more
-

Part Number : S6161-522-26
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    26
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × silver
  • JAN Code
    4932309583419
  • Material (upper)
    Synthetic leather, polyester
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    410
1 pair
26.5
Black × silver
4932309583426
6 Day(s) or more
-

Part Number : S6161-522-26.5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    26.5
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × silver
  • JAN Code
    4932309583426
  • Material (upper)
    Synthetic leather, polyester
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    410
1 pair
27
Black × silver
4932309583433
6 Day(s) or more
-

Part Number : S6161-522-27
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    27
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × silver
  • JAN Code
    4932309583433
  • Material (upper)
    Synthetic leather, polyester
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    410
1 pair
28
Black × silver
4932309583440
6 Day(s) or more
-

Part Number : S6161-522-28
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    28
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × silver
  • JAN Code
    4932309583440
  • Material (upper)
    Synthetic leather, polyester
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    410
1 pair
25
Black × green
4932309583457
6 Day(s) or more
-

Part Number : S6161-523-25
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    25
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × green
  • JAN Code
    4932309583457
  • Material (upper)
    Synthetic leather, polyester
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    410
1 pair
25.5
Black × green
4932309583464
6 Day(s) or more
-

Part Number : S6161-523-25.5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    25.5
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × green
  • JAN Code
    4932309583464
  • Material (upper)
    Synthetic leather, polyester
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    410
1 pair
26
Black × green
4932309583471
6 Day(s) or more
-

Part Number : S6161-523-26
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    26
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × green
  • JAN Code
    4932309583471
  • Material (upper)
    Synthetic leather, polyester
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    410
1 pair
26.5
Black × green
4932309583488
6 Day(s) or more
-

Part Number : S6161-523-26.5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    26.5
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × green
  • JAN Code
    4932309583488
  • Material (upper)
    Synthetic leather, polyester
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    410
1 pair
27
Black × green
4932309583495
6 Day(s) or more
-

Part Number : S6161-523-27
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    27
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × green
  • JAN Code
    4932309583495
  • Material (upper)
    Synthetic leather, polyester
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    410
1 pair
28
Black × green
4932309583501
6 Day(s) or more
-

Part Number : S6161-523-28
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    28
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × green
  • JAN Code
    4932309583501
  • Material (upper)
    Synthetic leather, polyester
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    410
1 pair
25
Black × yellow
4932309583518
6 Day(s) or more
-

Part Number : S6161-524-25
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    25
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × yellow
  • JAN Code
    4932309583518
  • Material (upper)
    Synthetic leather, polyester
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    410
1 pair
25.5
Black × yellow
4932309583525
6 Day(s) or more
-

Part Number : S6161-524-25.5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    25.5
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × yellow
  • JAN Code
    4932309583525
  • Material (upper)
    Synthetic leather, polyester
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    410
1 pair
26
Black × yellow
4932309583532
6 Day(s) or more
-

Part Number : S6161-524-26
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    26
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × yellow
  • JAN Code
    4932309583532
  • Material (upper)
    Synthetic leather, polyester
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    410
1 pair
26.5
Black × yellow
4932309583549
6 Day(s) or more
-

Part Number : S6161-524-26.5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    26.5
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × yellow
  • JAN Code
    4932309583549
  • Material (upper)
    Synthetic leather, polyester
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    410
1 pair
27
Black × yellow
4932309583556
6 Day(s) or more
-

Part Number : S6161-524-27
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    27
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × yellow
  • JAN Code
    4932309583556
  • Material (upper)
    Synthetic leather, polyester
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    410
1 pair
28
Black × yellow
4932309583563
6 Day(s) or more
-

Part Number : S6161-524-28
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    28
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × yellow
  • JAN Code
    4932309583563
  • Material (upper)
    Synthetic leather, polyester
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    410
1 pair
25
Black × blue
4932309583570
6 Day(s) or more
-

Part Number : S6161-525-25
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    25
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × blue
  • JAN Code
    4932309583570
  • Material (upper)
    Synthetic leather, polyester
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    410
1 pair
25.5
Black × blue
4932309583587
6 Day(s) or more
-

Part Number : S6161-525-25.5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    25.5
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × blue
  • JAN Code
    4932309583587
  • Material (upper)
    Synthetic leather, polyester
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    410
1 pair
26
Black × blue
4932309583594
6 Day(s) or more
-

Part Number : S6161-525-26
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    26
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × blue
  • JAN Code
    4932309583594
  • Material (upper)
    Synthetic leather, polyester
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    410
1 pair
26.5
Black × blue
4932309583600
6 Day(s) or more
-

Part Number : S6161-525-26.5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    26.5
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × blue
  • JAN Code
    4932309583600
  • Material (upper)
    Synthetic leather, polyester
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    410
1 pair
27
Black × blue
4932309583617
6 Day(s) or more
-

Part Number : S6161-525-27
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    27
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × blue
  • JAN Code
    4932309583617
  • Material (upper)
    Synthetic leather, polyester
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    410
1 pair
28
Black × blue
4932309583624
6 Day(s) or more
-

Part Number : S6161-525-28
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    28
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    Available
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × blue
  • JAN Code
    4932309583624
  • Material (upper)
    Synthetic leather, polyester
  • Material (midsole)
    EVA
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber (oil-resistant rubber)
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    410

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)