• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Safety Shoes

Safety Shoes

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

Ultra-lightweight sports-style shoes.
[Features]
· Mesh material in the contrasting color part is used for excellent breathability
· Brand logo printed on the tongue
· Uses reflective material on the tip of the shoe
· Heel strap with reflective material

Basic Specifications

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    NA
  • Standard
    No Standard
  • Material (upper)
    Synthetic leather, nylon
  • Material (midsole)
    Synthetic resin
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Quantity
    1 pair
Part Number
Quantity

Refine byกรองตาม

  • 1 pair
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Size(cm)

Refine byกรองตาม

  • 25
  • 25.5
  • 26
  • 26.5
  • 27
  • 28
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Detailed colors

Refine byกรองตาม

  • Black
  • Black × blue
  • Black × red
  • Black × yellow
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4932309573311
  • 4932309573328
  • 4932309573335
  • 4932309573342
  • 4932309573359
  • 4932309573366
  • 4932309573373
  • 4932309573380
  • 4932309573397
  • 4932309573403
  • 4932309573410
  • 4932309573427
  • 4932309573434
  • 4932309573441
  • 4932309573458
  • 4932309573465
  • 4932309573472
  • 4932309573489
  • 4932309573496
  • 4932309573502
  • 4932309573519
  • 4932309573526
  • 4932309573533
  • 4932309573540
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pair
25
Black
4932309573311
6 Day(s) or more
-

Part Number : S4161-044-25
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    25
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    NA
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black
  • JAN Code
    4932309573311
  • Material (upper)
    Synthetic leather, nylon
  • Material (midsole)
    Synthetic resin
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    245
1 pair
25.5
Black
4932309573328
6 Day(s) or more
-

Part Number : S4161-044-25.5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    25.5
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    NA
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black
  • JAN Code
    4932309573328
  • Material (upper)
    Synthetic leather, nylon
  • Material (midsole)
    Synthetic resin
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    245
1 pair
26
Black
4932309573335
6 Day(s) or more
-

Part Number : S4161-044-26
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    26
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    NA
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black
  • JAN Code
    4932309573335
  • Material (upper)
    Synthetic leather, nylon
  • Material (midsole)
    Synthetic resin
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    245
1 pair
26.5
Black
4932309573342
6 Day(s) or more
-

Part Number : S4161-044-26.5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    26.5
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    NA
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black
  • JAN Code
    4932309573342
  • Material (upper)
    Synthetic leather, nylon
  • Material (midsole)
    Synthetic resin
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    245
1 pair
27
Black
4932309573359
6 Day(s) or more
-

Part Number : S4161-044-27
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    27
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    NA
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black
  • JAN Code
    4932309573359
  • Material (upper)
    Synthetic leather, nylon
  • Material (midsole)
    Synthetic resin
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    245
1 pair
28
Black
4932309573366
6 Day(s) or more
-

Part Number : S4161-044-28
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    28
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    NA
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black
  • JAN Code
    4932309573366
  • Material (upper)
    Synthetic leather, nylon
  • Material (midsole)
    Synthetic resin
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    245
1 pair
25
Black × red
4932309573373
6 Day(s) or more
-

Part Number : S4161-521-25
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    25
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    NA
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × red
  • JAN Code
    4932309573373
  • Material (upper)
    Synthetic leather, nylon
  • Material (midsole)
    Synthetic resin
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    245
1 pair
25.5
Black × red
4932309573380
6 Day(s) or more
-

Part Number : S4161-521-25.5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    25.5
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    NA
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × red
  • JAN Code
    4932309573380
  • Material (upper)
    Synthetic leather, nylon
  • Material (midsole)
    Synthetic resin
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    245
1 pair
26
Black × red
4932309573397
6 Day(s) or more
-

Part Number : S4161-521-26
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    26
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    NA
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × red
  • JAN Code
    4932309573397
  • Material (upper)
    Synthetic leather, nylon
  • Material (midsole)
    Synthetic resin
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    245
1 pair
26.5
Black × red
4932309573403
6 Day(s) or more
-

Part Number : S4161-521-26.5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    26.5
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    NA
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × red
  • JAN Code
    4932309573403
  • Material (upper)
    Synthetic leather, nylon
  • Material (midsole)
    Synthetic resin
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    245
1 pair
27
Black × red
4932309573410
6 Day(s) or more
-

Part Number : S4161-521-27
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    27
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    NA
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × red
  • JAN Code
    4932309573410
  • Material (upper)
    Synthetic leather, nylon
  • Material (midsole)
    Synthetic resin
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    245
1 pair
28
Black × red
4932309573427
6 Day(s) or more
-

Part Number : S4161-521-28
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    28
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    NA
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × red
  • JAN Code
    4932309573427
  • Material (upper)
    Synthetic leather, nylon
  • Material (midsole)
    Synthetic resin
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    245
1 pair
25
Black × yellow
4932309573434
6 Day(s) or more
-

Part Number : S4161-524-25
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    25
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    NA
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × yellow
  • JAN Code
    4932309573434
  • Material (upper)
    Synthetic leather, nylon
  • Material (midsole)
    Synthetic resin
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    245
1 pair
25.5
Black × yellow
4932309573441
6 Day(s) or more
-

Part Number : S4161-524-25.5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    25.5
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    NA
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × yellow
  • JAN Code
    4932309573441
  • Material (upper)
    Synthetic leather, nylon
  • Material (midsole)
    Synthetic resin
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    245
1 pair
26
Black × yellow
4932309573458
6 Day(s) or more
-

Part Number : S4161-524-26
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    26
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    NA
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × yellow
  • JAN Code
    4932309573458
  • Material (upper)
    Synthetic leather, nylon
  • Material (midsole)
    Synthetic resin
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    245
1 pair
26.5
Black × yellow
4932309573465
6 Day(s) or more
-

Part Number : S4161-524-26.5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    26.5
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    NA
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × yellow
  • JAN Code
    4932309573465
  • Material (upper)
    Synthetic leather, nylon
  • Material (midsole)
    Synthetic resin
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    245
1 pair
27
Black × yellow
4932309573472
6 Day(s) or more
-

Part Number : S4161-524-27
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    27
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    NA
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × yellow
  • JAN Code
    4932309573472
  • Material (upper)
    Synthetic leather, nylon
  • Material (midsole)
    Synthetic resin
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    245
1 pair
28
Black × yellow
4932309573489
6 Day(s) or more
-

Part Number : S4161-524-28
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    28
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    NA
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × yellow
  • JAN Code
    4932309573489
  • Material (upper)
    Synthetic leather, nylon
  • Material (midsole)
    Synthetic resin
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    245
1 pair
25
Black × blue
4932309573496
6 Day(s) or more
-

Part Number : S4161-525-25
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    25
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    NA
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × blue
  • JAN Code
    4932309573496
  • Material (upper)
    Synthetic leather, nylon
  • Material (midsole)
    Synthetic resin
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    245
1 pair
25.5
Black × blue
4932309573502
6 Day(s) or more
-

Part Number : S4161-525-25.5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    25.5
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    NA
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × blue
  • JAN Code
    4932309573502
  • Material (upper)
    Synthetic leather, nylon
  • Material (midsole)
    Synthetic resin
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    245
1 pair
26
Black × blue
4932309573519
6 Day(s) or more
-

Part Number : S4161-525-26
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    26
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    NA
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × blue
  • JAN Code
    4932309573519
  • Material (upper)
    Synthetic leather, nylon
  • Material (midsole)
    Synthetic resin
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    245
1 pair
26.5
Black × blue
4932309573526
6 Day(s) or more
-

Part Number : S4161-525-26.5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    26.5
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    NA
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × blue
  • JAN Code
    4932309573526
  • Material (upper)
    Synthetic leather, nylon
  • Material (midsole)
    Synthetic resin
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    245
1 pair
27
Black × blue
4932309573533
6 Day(s) or more
-

Part Number : S4161-525-27
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    27
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    NA
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × blue
  • JAN Code
    4932309573533
  • Material (upper)
    Synthetic leather, nylon
  • Material (midsole)
    Synthetic resin
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    245
1 pair
28
Black × blue
4932309573540
6 Day(s) or more
-

Part Number : S4161-525-28
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Toe box
    Available
  • Upper Type
    String Type
  • Color
    Black
  • Size(cm)
    28
  • Antistatic Function
    NA
  • Oil Resistance
    NA
  • Standard
    No Standard
  • Detailed colors
    Black × blue
  • JAN Code
    4932309573540
  • Material (upper)
    Synthetic leather, nylon
  • Material (midsole)
    Synthetic resin
  • Material (outsole)
    Synthetic rubber
  • Material (toe box)
    Resin toe box
  • Specifications
    Ultra-lightweight
  • Width
    3E
  • Weight(g)
    245

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)