• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Air-Conditioner Jacket (Without Fan) 

Air-Conditioner Jacket (Without Fan) 

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
8 Day(s) or more

The good wearability that is associated with natural materials and a soft texture.
· 100% cotton air-conditioning jacket
[Features]
· Name on back
· Pocket for storing a mobile phone
· Inner pocket
· Deodorizing and antibacterial tape (both sides / both shoulders)
· Left sleeve pen holder
· Cord holder
· The cord to the fan unit can be fastened with Magic Tape.
· A mobile phone, etc. stored in the pocket and a battery pack can be connected for charging via USB.

Basic Specifications

  • Commodity Classification
    Jacket
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Antistatic material
    None
  • JIS Compliant Product
    x
  • Mixing Ratio
    100% cotton
  • Pocket
    Metal fastener
  • Quantity
    1 pc.
Part Number
Quantity

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color (Group)

Refine byกรองตาม

  • Blue
  • Brown
  • Navy Blue
  • Gray
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Shoulder width(cm)

Refine byกรองตาม

  • 50
  • 52
  • 54
  • 56
  • 58
  • 60
  • 62
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Chest measurement(cm)

Refine byกรองตาม

  • 114
  • 118
  • 122
  • 126
  • 130
  • 134
  • 138
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Sleeve Length(cm)

Refine byกรองตาม

  • 52
  • 54
  • 56
  • 58
  • 60
  • 62
  • 64
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color Details

Refine byกรองตาม

  • Camel
  • Dark blue
  • Navy
  • Silver
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
Navy Blue
60
134
62
Navy
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86910-1-011-4L
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Jacket
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Antistatic material
    None
  • JIS Compliant Product
    x
  • Mixing Ratio
    100% cotton
  • Shoulder width(cm)
    60
  • Chest measurement(cm)
    134
  • Sleeve Length(cm)
    62
  • Pocket
    Metal fastener
  • Color Details
    Navy
  • Material
    Poplin
1 pc.
Navy Blue
62
138
64
Navy
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86910-1-011-5L
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Jacket
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Antistatic material
    None
  • JIS Compliant Product
    x
  • Mixing Ratio
    100% cotton
  • Shoulder width(cm)
    62
  • Chest measurement(cm)
    138
  • Sleeve Length(cm)
    64
  • Pocket
    Metal fastener
  • Color Details
    Navy
  • Material
    Poplin
1 pc.
Navy Blue
58
130
60
Navy
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86910-1-011-EL
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Jacket
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Antistatic material
    None
  • JIS Compliant Product
    x
  • Mixing Ratio
    100% cotton
  • Shoulder width(cm)
    58
  • Chest measurement(cm)
    130
  • Sleeve Length(cm)
    60
  • Pocket
    Metal fastener
  • Color Details
    Navy
  • Material
    Poplin
1 pc.
Navy Blue
54
122
56
Navy
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86910-1-011-L
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Jacket
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Antistatic material
    None
  • JIS Compliant Product
    x
  • Mixing Ratio
    100% cotton
  • Shoulder width(cm)
    54
  • Chest measurement(cm)
    122
  • Sleeve Length(cm)
    56
  • Pocket
    Metal fastener
  • Color Details
    Navy
  • Material
    Poplin
1 pc.
Navy Blue
56
126
58
Navy
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86910-1-011-LL
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Jacket
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Antistatic material
    None
  • JIS Compliant Product
    x
  • Mixing Ratio
    100% cotton
  • Shoulder width(cm)
    56
  • Chest measurement(cm)
    126
  • Sleeve Length(cm)
    58
  • Pocket
    Metal fastener
  • Color Details
    Navy
  • Material
    Poplin
1 pc.
Navy Blue
52
118
54
Navy
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86910-1-011-M
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Jacket
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Antistatic material
    None
  • JIS Compliant Product
    x
  • Mixing Ratio
    100% cotton
  • Shoulder width(cm)
    52
  • Chest measurement(cm)
    118
  • Sleeve Length(cm)
    54
  • Pocket
    Metal fastener
  • Color Details
    Navy
  • Material
    Poplin
1 pc.
Navy Blue
50
114
52
Navy
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86910-1-011-S
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Jacket
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Antistatic material
    None
  • JIS Compliant Product
    x
  • Mixing Ratio
    100% cotton
  • Shoulder width(cm)
    50
  • Chest measurement(cm)
    114
  • Sleeve Length(cm)
    52
  • Pocket
    Metal fastener
  • Color Details
    Navy
  • Material
    Poplin
1 pc.
Blue
60
134
62
Dark blue
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86910-1-030-4L
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Jacket
  • Color (Group)
    Blue
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Antistatic material
    None
  • JIS Compliant Product
    x
  • Mixing Ratio
    100% cotton
  • Shoulder width(cm)
    60
  • Chest measurement(cm)
    134
  • Sleeve Length(cm)
    62
  • Pocket
    Metal fastener
  • Color Details
    Dark blue
  • Material
    Poplin
1 pc.
Blue
62
138
64
Dark blue
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86910-1-030-5L
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Jacket
  • Color (Group)
    Blue
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Antistatic material
    None
  • JIS Compliant Product
    x
  • Mixing Ratio
    100% cotton
  • Shoulder width(cm)
    62
  • Chest measurement(cm)
    138
  • Sleeve Length(cm)
    64
  • Pocket
    Metal fastener
  • Color Details
    Dark blue
  • Material
    Poplin
1 pc.
Blue
58
130
60
Dark blue
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86910-1-030-EL
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Jacket
  • Color (Group)
    Blue
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Antistatic material
    None
  • JIS Compliant Product
    x
  • Mixing Ratio
    100% cotton
  • Shoulder width(cm)
    58
  • Chest measurement(cm)
    130
  • Sleeve Length(cm)
    60
  • Pocket
    Metal fastener
  • Color Details
    Dark blue
  • Material
    Poplin
1 pc.
Blue
54
122
56
Dark blue
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86910-1-030-L
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Jacket
  • Color (Group)
    Blue
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Antistatic material
    None
  • JIS Compliant Product
    x
  • Mixing Ratio
    100% cotton
  • Shoulder width(cm)
    54
  • Chest measurement(cm)
    122
  • Sleeve Length(cm)
    56
  • Pocket
    Metal fastener
  • Color Details
    Dark blue
  • Material
    Poplin
1 pc.
Blue
56
126
58
Dark blue
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86910-1-030-LL
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Jacket
  • Color (Group)
    Blue
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Antistatic material
    None
  • JIS Compliant Product
    x
  • Mixing Ratio
    100% cotton
  • Shoulder width(cm)
    56
  • Chest measurement(cm)
    126
  • Sleeve Length(cm)
    58
  • Pocket
    Metal fastener
  • Color Details
    Dark blue
  • Material
    Poplin
1 pc.
Blue
52
118
54
Dark blue
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86910-1-030-M
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Jacket
  • Color (Group)
    Blue
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Antistatic material
    None
  • JIS Compliant Product
    x
  • Mixing Ratio
    100% cotton
  • Shoulder width(cm)
    52
  • Chest measurement(cm)
    118
  • Sleeve Length(cm)
    54
  • Pocket
    Metal fastener
  • Color Details
    Dark blue
  • Material
    Poplin
1 pc.
Blue
50
114
52
Dark blue
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86910-1-030-S
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Jacket
  • Color (Group)
    Blue
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Antistatic material
    None
  • JIS Compliant Product
    x
  • Mixing Ratio
    100% cotton
  • Shoulder width(cm)
    50
  • Chest measurement(cm)
    114
  • Sleeve Length(cm)
    52
  • Pocket
    Metal fastener
  • Color Details
    Dark blue
  • Material
    Poplin
1 pc.
Gray
60
134
62
Silver
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86910-1-036-4L
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Jacket
  • Color (Group)
    Gray
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Antistatic material
    None
  • JIS Compliant Product
    x
  • Mixing Ratio
    100% cotton
  • Shoulder width(cm)
    60
  • Chest measurement(cm)
    134
  • Sleeve Length(cm)
    62
  • Pocket
    Metal fastener
  • Color Details
    Silver
  • Material
    Poplin
1 pc.
Gray
62
138
64
Silver
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86910-1-036-5L
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Jacket
  • Color (Group)
    Gray
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Antistatic material
    None
  • JIS Compliant Product
    x
  • Mixing Ratio
    100% cotton
  • Shoulder width(cm)
    62
  • Chest measurement(cm)
    138
  • Sleeve Length(cm)
    64
  • Pocket
    Metal fastener
  • Color Details
    Silver
  • Material
    Poplin
1 pc.
Gray
58
130
60
Silver
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86910-1-036-EL
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Jacket
  • Color (Group)
    Gray
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Antistatic material
    None
  • JIS Compliant Product
    x
  • Mixing Ratio
    100% cotton
  • Shoulder width(cm)
    58
  • Chest measurement(cm)
    130
  • Sleeve Length(cm)
    60
  • Pocket
    Metal fastener
  • Color Details
    Silver
  • Material
    Poplin
1 pc.
Gray
54
122
56
Silver
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86910-1-036-L
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Jacket
  • Color (Group)
    Gray
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Antistatic material
    None
  • JIS Compliant Product
    x
  • Mixing Ratio
    100% cotton
  • Shoulder width(cm)
    54
  • Chest measurement(cm)
    122
  • Sleeve Length(cm)
    56
  • Pocket
    Metal fastener
  • Color Details
    Silver
  • Material
    Poplin
1 pc.
Gray
56
126
58
Silver
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86910-1-036-LL
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Jacket
  • Color (Group)
    Gray
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Antistatic material
    None
  • JIS Compliant Product
    x
  • Mixing Ratio
    100% cotton
  • Shoulder width(cm)
    56
  • Chest measurement(cm)
    126
  • Sleeve Length(cm)
    58
  • Pocket
    Metal fastener
  • Color Details
    Silver
  • Material
    Poplin
1 pc.
Gray
52
118
54
Silver
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86910-1-036-M
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Jacket
  • Color (Group)
    Gray
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Antistatic material
    None
  • JIS Compliant Product
    x
  • Mixing Ratio
    100% cotton
  • Shoulder width(cm)
    52
  • Chest measurement(cm)
    118
  • Sleeve Length(cm)
    54
  • Pocket
    Metal fastener
  • Color Details
    Silver
  • Material
    Poplin
1 pc.
Gray
50
114
52
Silver
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86910-1-036-S
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Jacket
  • Color (Group)
    Gray
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Antistatic material
    None
  • JIS Compliant Product
    x
  • Mixing Ratio
    100% cotton
  • Shoulder width(cm)
    50
  • Chest measurement(cm)
    114
  • Sleeve Length(cm)
    52
  • Pocket
    Metal fastener
  • Color Details
    Silver
  • Material
    Poplin
1 pc.
Brown
60
134
62
Camel
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86910-1-134-4L
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Jacket
  • Color (Group)
    Brown
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Antistatic material
    None
  • JIS Compliant Product
    x
  • Mixing Ratio
    100% cotton
  • Shoulder width(cm)
    60
  • Chest measurement(cm)
    134
  • Sleeve Length(cm)
    62
  • Pocket
    Metal fastener
  • Color Details
    Camel
  • Material
    Poplin
1 pc.
Brown
62
138
64
Camel
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86910-1-134-5L
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Jacket
  • Color (Group)
    Brown
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Antistatic material
    None
  • JIS Compliant Product
    x
  • Mixing Ratio
    100% cotton
  • Shoulder width(cm)
    62
  • Chest measurement(cm)
    138
  • Sleeve Length(cm)
    64
  • Pocket
    Metal fastener
  • Color Details
    Camel
  • Material
    Poplin
1 pc.
Brown
58
130
60
Camel
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86910-1-134-EL
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Jacket
  • Color (Group)
    Brown
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Antistatic material
    None
  • JIS Compliant Product
    x
  • Mixing Ratio
    100% cotton
  • Shoulder width(cm)
    58
  • Chest measurement(cm)
    130
  • Sleeve Length(cm)
    60
  • Pocket
    Metal fastener
  • Color Details
    Camel
  • Material
    Poplin
1 pc.
Brown
54
122
56
Camel
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86910-1-134-L
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Jacket
  • Color (Group)
    Brown
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Antistatic material
    None
  • JIS Compliant Product
    x
  • Mixing Ratio
    100% cotton
  • Shoulder width(cm)
    54
  • Chest measurement(cm)
    122
  • Sleeve Length(cm)
    56
  • Pocket
    Metal fastener
  • Color Details
    Camel
  • Material
    Poplin
1 pc.
Brown
56
126
58
Camel
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86910-1-134-LL
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Jacket
  • Color (Group)
    Brown
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Antistatic material
    None
  • JIS Compliant Product
    x
  • Mixing Ratio
    100% cotton
  • Shoulder width(cm)
    56
  • Chest measurement(cm)
    126
  • Sleeve Length(cm)
    58
  • Pocket
    Metal fastener
  • Color Details
    Camel
  • Material
    Poplin
1 pc.
Brown
52
118
54
Camel
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86910-1-134-M
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Jacket
  • Color (Group)
    Brown
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Antistatic material
    None
  • JIS Compliant Product
    x
  • Mixing Ratio
    100% cotton
  • Shoulder width(cm)
    52
  • Chest measurement(cm)
    118
  • Sleeve Length(cm)
    54
  • Pocket
    Metal fastener
  • Color Details
    Camel
  • Material
    Poplin
1 pc.
Brown
50
114
52
Camel
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86910-1-134-S
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Jacket
  • Color (Group)
    Brown
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Antistatic material
    None
  • JIS Compliant Product
    x
  • Mixing Ratio
    100% cotton
  • Shoulder width(cm)
    50
  • Chest measurement(cm)
    114
  • Sleeve Length(cm)
    52
  • Pocket
    Metal fastener
  • Color Details
    Camel
  • Material
    Poplin

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)