• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Short-Sleeve

Short-Sleeve

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
8 Day(s) or more

Cool to the touch and functional cutting.
· Ideal for hot summers.
· Cool to the touch inner layer.
[Features]
· Print design on the upper sleeve
· Left sleeve printed logo
· Printed logo on back neckline

Basic Specifications

  • Commodity Classification
    T Shirt
  • Color (Group)
    Blue
  • Season
    Spring and summer
  • Sleeve shape
    Short Sleeve
  • Mixing Ratio
    45% polyester, 45% nylon, 10% polyurethane (mesh part: 88% polyester, 12% polyurethane)
  • Color Details
    Indigo
  • Quantity
    1 pc.
Part Number
Quantity

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Chest measurement(cm)

Refine byกรองตาม

  • 80 to 88
  • 88 to 96
  • 96 to 104
  • 104 to 112
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Sleeve Length(cm)

Refine byกรองตาม

  • 35.5
  • 37
  • 38.5
  • 40
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Garment length(cm)

Refine byกรองตาม

  • 60
  • 62
  • 64
  • 66
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Size

Refine byกรองตาม

  • L
  • LL
  • M
  • S
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
96 to 104
38.5
64
L
8 Day(s) or more
-

Part Number : 56114-1-143-L
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    T Shirt
  • Color (Group)
    Blue
  • Season
    Spring and summer
  • Sleeve shape
    Short Sleeve
  • Mixing Ratio
    45% polyester, 45% nylon, 10% polyurethane (mesh part: 88% polyester, 12% polyurethane)
  • Chest measurement(cm)
    96 to 104
  • Sleeve Length(cm)
    38.5
  • Color Details
    Indigo
  • Garment length(cm)
    64
  • Size
    L
  • Functionality
    Antibacterial, deodorizing, stretch, cooling performance fabric
  • Material
    Stretch cotton sheeting
1 pc.
104 to 112
40
66
LL
8 Day(s) or more
-

Part Number : 56114-1-143-LL
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    T Shirt
  • Color (Group)
    Blue
  • Season
    Spring and summer
  • Sleeve shape
    Short Sleeve
  • Mixing Ratio
    45% polyester, 45% nylon, 10% polyurethane (mesh part: 88% polyester, 12% polyurethane)
  • Chest measurement(cm)
    104 to 112
  • Sleeve Length(cm)
    40
  • Color Details
    Indigo
  • Garment length(cm)
    66
  • Size
    LL
  • Functionality
    Antibacterial, deodorizing, stretch, cooling performance fabric
  • Material
    Stretch cotton sheeting
1 pc.
88 to 96
37
62
M
8 Day(s) or more
-

Part Number : 56114-1-143-M
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    T Shirt
  • Color (Group)
    Blue
  • Season
    Spring and summer
  • Sleeve shape
    Short Sleeve
  • Mixing Ratio
    45% polyester, 45% nylon, 10% polyurethane (mesh part: 88% polyester, 12% polyurethane)
  • Chest measurement(cm)
    88 to 96
  • Sleeve Length(cm)
    37
  • Color Details
    Indigo
  • Garment length(cm)
    62
  • Size
    M
  • Functionality
    Antibacterial, deodorizing, stretch, cooling performance fabric
  • Material
    Stretch cotton sheeting
1 pc.
80 to 88
35.5
60
S
8 Day(s) or more
-

Part Number : 56114-1-143-S
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    T Shirt
  • Color (Group)
    Blue
  • Season
    Spring and summer
  • Sleeve shape
    Short Sleeve
  • Mixing Ratio
    45% polyester, 45% nylon, 10% polyurethane (mesh part: 88% polyester, 12% polyurethane)
  • Chest measurement(cm)
    80 to 88
  • Sleeve Length(cm)
    35.5
  • Color Details
    Indigo
  • Garment length(cm)
    60
  • Size
    S
  • Functionality
    Antibacterial, deodorizing, stretch, cooling performance fabric
  • Material
    Stretch cotton sheeting

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)