• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Single-Pleated Pants (Unisex With Lining)

Single-Pleated Pants (Unisex With Lining)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
8 Day(s) or more

Workwear without pockets.
· Pocket-free specification to prevent contamination.
· Guards against carrying in contaminants from outside.
· "Safe" and "secure" workwear effective as a countermeasure to prevent contamination with a pocket-free specification.
[Features]
· Deodorizing and antibacterial tape

Basic Specifications

  • Commodity Classification
    Pants
  • Season
    Spring and summer
  • Antistatic material
    Included
  • JIS Compliant Product
  • Mixing Ratio
    95% polyester, 5% cotton
  • Inseam(cm)
    78
  • Quantity
    1 pc.
Part Number
Quantity

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color (Group)

Refine byกรองตาม

  • Navy Blue
  • Gray
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Waist(cm)

Refine byกรองตาม

  • 55 to 66
  • 62 to 72
  • 68 to 78
  • 74 to 84
  • 80 to 90
  • 86 to 96
  • 92 to 108
  • 104 to 120
  • 116 to 132
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color Details

Refine byกรองตาม

  • Navy
  • Silver
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Size

Refine byกรองตาม

  • 3S
  • 4L
  • 5L
  • EL
  • L
  • LL
  • M
  • S
  • SS
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
Navy Blue
55 to 66
Navy
3S
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86501-011-3S
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Season
    Spring and summer
  • Antistatic material
    Included
  • JIS Compliant Product
  • Mixing Ratio
    95% polyester, 5% cotton
  • Inseam(cm)
    78
  • Waist(cm)
    55 to 66
  • Color Details
    Navy
  • Size
    3S
  • Functionality
    Antibacterial, deodorizing, cooling performance fabric
  • Material
    Lining: cotton tropical
  • Standard details
    "Complies with JIS T8118"
1 pc.
Navy Blue
104 to 120
Navy
4L
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86501-011-4L
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Season
    Spring and summer
  • Antistatic material
    Included
  • JIS Compliant Product
  • Mixing Ratio
    95% polyester, 5% cotton
  • Inseam(cm)
    78
  • Waist(cm)
    104 to 120
  • Color Details
    Navy
  • Size
    4L
  • Functionality
    Antibacterial, deodorizing, cooling performance fabric
  • Material
    Lining: cotton tropical
  • Standard details
    "Complies with JIS T8118"
1 pc.
Navy Blue
116 to 132
Navy
5L
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86501-011-5L
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Season
    Spring and summer
  • Antistatic material
    Included
  • JIS Compliant Product
  • Mixing Ratio
    95% polyester, 5% cotton
  • Inseam(cm)
    78
  • Waist(cm)
    116 to 132
  • Color Details
    Navy
  • Size
    5L
  • Functionality
    Antibacterial, deodorizing, cooling performance fabric
  • Material
    Lining: cotton tropical
  • Standard details
    "Complies with JIS T8118"
1 pc.
Navy Blue
92 to 108
Navy
EL
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86501-011-EL
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Season
    Spring and summer
  • Antistatic material
    Included
  • JIS Compliant Product
  • Mixing Ratio
    95% polyester, 5% cotton
  • Inseam(cm)
    78
  • Waist(cm)
    92 to 108
  • Color Details
    Navy
  • Size
    EL
  • Functionality
    Antibacterial, deodorizing, cooling performance fabric
  • Material
    Lining: cotton tropical
  • Standard details
    "Complies with JIS T8118"
1 pc.
Navy Blue
80 to 90
Navy
L
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86501-011-L
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Season
    Spring and summer
  • Antistatic material
    Included
  • JIS Compliant Product
  • Mixing Ratio
    95% polyester, 5% cotton
  • Inseam(cm)
    78
  • Waist(cm)
    80 to 90
  • Color Details
    Navy
  • Size
    L
  • Functionality
    Antibacterial, deodorizing, cooling performance fabric
  • Material
    Lining: cotton tropical
  • Standard details
    "Complies with JIS T8118"
1 pc.
Navy Blue
86 to 96
Navy
LL
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86501-011-LL
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Season
    Spring and summer
  • Antistatic material
    Included
  • JIS Compliant Product
  • Mixing Ratio
    95% polyester, 5% cotton
  • Inseam(cm)
    78
  • Waist(cm)
    86 to 96
  • Color Details
    Navy
  • Size
    LL
  • Functionality
    Antibacterial, deodorizing, cooling performance fabric
  • Material
    Lining: cotton tropical
  • Standard details
    "Complies with JIS T8118"
1 pc.
Navy Blue
74 to 84
Navy
M
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86501-011-M
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Season
    Spring and summer
  • Antistatic material
    Included
  • JIS Compliant Product
  • Mixing Ratio
    95% polyester, 5% cotton
  • Inseam(cm)
    78
  • Waist(cm)
    74 to 84
  • Color Details
    Navy
  • Size
    M
  • Functionality
    Antibacterial, deodorizing, cooling performance fabric
  • Material
    Lining: cotton tropical
  • Standard details
    "Complies with JIS T8118"
1 pc.
Navy Blue
68 to 78
Navy
S
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86501-011-S
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Season
    Spring and summer
  • Antistatic material
    Included
  • JIS Compliant Product
  • Mixing Ratio
    95% polyester, 5% cotton
  • Inseam(cm)
    78
  • Waist(cm)
    68 to 78
  • Color Details
    Navy
  • Size
    S
  • Functionality
    Antibacterial, deodorizing, cooling performance fabric
  • Material
    Lining: cotton tropical
  • Standard details
    "Complies with JIS T8118"
1 pc.
Navy Blue
62 to 72
Navy
SS
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86501-011-SS
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Season
    Spring and summer
  • Antistatic material
    Included
  • JIS Compliant Product
  • Mixing Ratio
    95% polyester, 5% cotton
  • Inseam(cm)
    78
  • Waist(cm)
    62 to 72
  • Color Details
    Navy
  • Size
    SS
  • Functionality
    Antibacterial, deodorizing, cooling performance fabric
  • Material
    Lining: cotton tropical
  • Standard details
    "Complies with JIS T8118"
1 pc.
Gray
55 to 66
Silver
3S
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86501-036-3S
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Season
    Spring and summer
  • Antistatic material
    Included
  • JIS Compliant Product
  • Mixing Ratio
    95% polyester, 5% cotton
  • Inseam(cm)
    78
  • Waist(cm)
    55 to 66
  • Color Details
    Silver
  • Size
    3S
  • Functionality
    Antibacterial, deodorizing, cooling performance fabric
  • Material
    Lining: cotton tropical
  • Standard details
    "Complies with JIS T8118"
1 pc.
Gray
104 to 120
Silver
4L
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86501-036-4L
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Season
    Spring and summer
  • Antistatic material
    Included
  • JIS Compliant Product
  • Mixing Ratio
    95% polyester, 5% cotton
  • Inseam(cm)
    78
  • Waist(cm)
    104 to 120
  • Color Details
    Silver
  • Size
    4L
  • Functionality
    Antibacterial, deodorizing, cooling performance fabric
  • Material
    Lining: cotton tropical
  • Standard details
    "Complies with JIS T8118"
1 pc.
Gray
116 to 132
Silver
5L
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86501-036-5L
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Season
    Spring and summer
  • Antistatic material
    Included
  • JIS Compliant Product
  • Mixing Ratio
    95% polyester, 5% cotton
  • Inseam(cm)
    78
  • Waist(cm)
    116 to 132
  • Color Details
    Silver
  • Size
    5L
  • Functionality
    Antibacterial, deodorizing, cooling performance fabric
  • Material
    Lining: cotton tropical
  • Standard details
    "Complies with JIS T8118"
1 pc.
Gray
92 to 108
Silver
EL
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86501-036-EL
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Season
    Spring and summer
  • Antistatic material
    Included
  • JIS Compliant Product
  • Mixing Ratio
    95% polyester, 5% cotton
  • Inseam(cm)
    78
  • Waist(cm)
    92 to 108
  • Color Details
    Silver
  • Size
    EL
  • Functionality
    Antibacterial, deodorizing, cooling performance fabric
  • Material
    Lining: cotton tropical
  • Standard details
    "Complies with JIS T8118"
1 pc.
Gray
80 to 90
Silver
L
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86501-036-L
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Season
    Spring and summer
  • Antistatic material
    Included
  • JIS Compliant Product
  • Mixing Ratio
    95% polyester, 5% cotton
  • Inseam(cm)
    78
  • Waist(cm)
    80 to 90
  • Color Details
    Silver
  • Size
    L
  • Functionality
    Antibacterial, deodorizing, cooling performance fabric
  • Material
    Lining: cotton tropical
  • Standard details
    "Complies with JIS T8118"
1 pc.
Gray
86 to 96
Silver
LL
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86501-036-LL
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Season
    Spring and summer
  • Antistatic material
    Included
  • JIS Compliant Product
  • Mixing Ratio
    95% polyester, 5% cotton
  • Inseam(cm)
    78
  • Waist(cm)
    86 to 96
  • Color Details
    Silver
  • Size
    LL
  • Functionality
    Antibacterial, deodorizing, cooling performance fabric
  • Material
    Lining: cotton tropical
  • Standard details
    "Complies with JIS T8118"
1 pc.
Gray
74 to 84
Silver
M
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86501-036-M
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Season
    Spring and summer
  • Antistatic material
    Included
  • JIS Compliant Product
  • Mixing Ratio
    95% polyester, 5% cotton
  • Inseam(cm)
    78
  • Waist(cm)
    74 to 84
  • Color Details
    Silver
  • Size
    M
  • Functionality
    Antibacterial, deodorizing, cooling performance fabric
  • Material
    Lining: cotton tropical
  • Standard details
    "Complies with JIS T8118"
1 pc.
Gray
68 to 78
Silver
S
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86501-036-S
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Season
    Spring and summer
  • Antistatic material
    Included
  • JIS Compliant Product
  • Mixing Ratio
    95% polyester, 5% cotton
  • Inseam(cm)
    78
  • Waist(cm)
    68 to 78
  • Color Details
    Silver
  • Size
    S
  • Functionality
    Antibacterial, deodorizing, cooling performance fabric
  • Material
    Lining: cotton tropical
  • Standard details
    "Complies with JIS T8118"
1 pc.
Gray
62 to 72
Silver
SS
8 Day(s) or more
-

Part Number : 86501-036-SS
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Season
    Spring and summer
  • Antistatic material
    Included
  • JIS Compliant Product
  • Mixing Ratio
    95% polyester, 5% cotton
  • Inseam(cm)
    78
  • Waist(cm)
    62 to 72
  • Color Details
    Silver
  • Size
    SS
  • Functionality
    Antibacterial, deodorizing, cooling performance fabric
  • Material
    Lining: cotton tropical
  • Standard details
    "Complies with JIS T8118"

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)