1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น การขัดเงา (เจาะรู)【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 799.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·คุณภาพสูงในราคาต่ำ·นุ่มเพื่อความพอดีและใช้งานง่าย·วัสดุเป็นผ้าไม่ทอเคลือบผิวเคลือบด้วยเม็ดขัดสำหรับงานมือกระดาษ

รหัสสินค้า
GSPM-F
GSPM-M
GSPM-SF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)

฿ 799.76

AW11 SHEET 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 240 ถึง 320

฿ 799.76

AW11 SHEET 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 120 ถึง 180

฿ 799.76

AW11 SHEET 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 400 ถึง 600

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดแผ่น ผ้า สารขัดถู การใช้งาน ขัดมือ วัสดุเม็ดขัดถู ซิลิคอน คาร์ไบด์
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 150 ความยาว(มิลลิเมตร) 230