(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·ติดเข้ากับ เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ และใช้สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบสามารถหมุนได้ 360 °หากติดกับ โต๊ะวางชิ้นงาน หมุน (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
รหัสสินค้า |
---|
GSEK4H |
GSEK5H |
GSEK6H |
GSEK8H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | แรงยึด (กิโลนิวตัน) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด I (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,813.06 | AW11 CLAMP | 1 ชิ้น | 9 วัน | 296 | 85 | 100 | 38 | 15.0 | 65 | 14 | 9.0 | ||
฿ 16,005.31 | AW11 VICE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 358 | 100 | 130 | 39 | 18.0 | 85 | 14 | 10.2 | ||
฿ 18,393.95 | AW11 VICE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 420 | 100 | 150 | 39 | 22.0 | 105 | 16 | 17.6 | ||
฿ 39,368.96 | AW11 VICE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 570 | 145 | 200 | 59 | 25.0 | 150 | 16 | 39.0 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง