(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] · เครื่องมืองานขึ้นรูปแบบประหยัด ที่ช่วยให้สามารถขึ้นรูปปากจับ(ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับหลายขนาดในเครื่องมือเดียว ·งานขึ้นรูปปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สามารถใช้งานได้ภายใต้สภาวะเดียวกับการจับชิ้นงาน การปรับปรุงงานละเอียดความเบี่ยงเบนศูนย์กลาง และยังเพิ่มแรงจับยึดอีกด้วย · เขี้ยวเครื่องมืองานขึ้นรูป เป็นเครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ ระหว่างทิศทางไปข้างหน้าและทิศทางย้อนกลับ ทำให้มีช่วงการปรับที่กว้าง
รหัสสินค้า |
---|
TL100 |
TL125 |
TL160 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | มิติ หนึ่ง (มิลลิเมตร) | ขนาด หัวจับ (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการ โหลดไฟฟ้า (KN) | จำนวนรอบการหมุนสูงสุด (ขั้นต่ำ - 1) | เขี้ยว สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (หมุน 1 ครั้ง) (มิลลิเมตร) | เขี้ยว สูงสุด สวิง (ยึดภายนอก) (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,878.18 | AW11 SOFT JAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5~8 | 100 | 170 | 26 | 13 | 7 | การหนีบภายนอก: 30, เคลือบฉนวน: 62 | แคลมป์ภายนอก: 68, เคลือบฉนวน: 100 | 5 ถึง 8 | 15 | 800 | 7.4 | 112 | 2.7 | ||
฿ 20,899.11 | AW11 SOFT JAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6~10 | 125 | 200 | 26 | 16.3 | 8 | แคลมป์ภายนอก: 44, เคลือบฉนวน: 76 | แคลมป์ภายนอก: 85, เคลือบฉนวน: 113 | 6 ถึง 10 | 15 | 700 | 7.4 | 126 | 3.5 | ||
฿ 26,298.35 | AW11 SOFT JAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8~12 | 160 | 248 | 31 | 18.3 | 8 | ตัวหนีบภายนอก: 48, เคลือบฉนวน: 95 | แคลมป์ภายนอก: 103, เคลือบฉนวน: 148 | 8 ถึง 12 | 17 | 600 | 8.5 | 163 | 5.7 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | Jig Moulding Jig แบบอ่อน / ที่ใส่แบบ Soft Jaw Moulding |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง