(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผู้เล่นตัวจริงที่หลากหลาย เขี้ยว สูง HO สำหรับ ไฮดรอลิก/ หัวจับ Kitagawa
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด K (มิลลิเมตร) | ขนาดของรูยึด สลักเกลียว (มิลลิเมตร) | รูปทรง เขี้ยว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,331.77 | AW11 SOFT JAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 70 | 73 | 31 | 70 | 12 | 5 | 38 | 20 | M10 | 13 | 17 | เตเปอร์ | |||
฿ 3,564.32 | AW11 SOFT JAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 80 | 73 | 31 | 80 | 12 | 5 | 38 | 20 | M10 | 13 | 17 | เตเปอร์ | |||
฿ 3,982.41 | AW11 SOFT JAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 90 | 73 | 31 | 90 | 12 | 5 | 38 | 20 | M10 | 13 | 17 | เตเปอร์ | |||
฿ 5,495.94 | AW11 SOFT JAW | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 6 | 100 | 73 | 31 | 100 | 12 | 5 | 38 | 20 | M10 | 13 | 17 | เตเปอร์ | ||
฿ 7,504.05 | AW11 SOFT JAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 130 | 73 | 31 | 130 | 12 | 5 | 38 | 20 | M10 | 13 | 17 | เตเปอร์ | |||
฿ 8,852.59 | AW11 SOFT JAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 150 | 73 | 31 | 150 | 12 | 5 | 38 | 20 | M10 | 13 | 17 | เตเปอร์ | |||
฿ 6,324.07 | AW11 SOFT JAW | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 120 | 95 | 35 | 120 | 14 | 5 | 46 | 25 | M12 | 15 | 19 | เตเปอร์ | |||
฿ 9,980.18 | AW11 SOFT JAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 150 | 95 | 35 | 150 | 14 | 5 | 46 | 25 | M12 | 15 | 19 | เตเปอร์ | |||
฿ 13,624.16 | AW11 SOFT JAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 180 | 95 | 35 | 180 | 14 | 5 | 46 | 25 | M12 | 15 | 19 | เตเปอร์ | |||
฿ 16,852.08 | AW11 SOFT JAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 210 | 95 | 35 | 210 | 14 | 5 | 46 | 25 | M12 | 15 | 19 | เตเปอร์ | |||
฿ 7,403.23 | AW11 SOFT JAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 120 | 110 | 40 | 120 | 16 | 5 | 50 | 30 | M12 | 17 | 19 | เตเปอร์ | |||
฿ 11,168.44 | AW11 SOFT JAW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 150 | 110 | 40 | 150 | 16 | 5 | 50 | 30 | M12 | 17 | 19 | เตเปอร์ | |||
฿ 15,166.04 | AW11 SOFT JAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 180 | 110 | 40 | 180 | 16 | 5 | 50 | 30 | M12 | 17 | 19 | เตเปอร์ | |||
฿ 17,549.68 | AW11 SOFT JAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 110 | 40 | 200 | 16 | 5 | 50 | 30 | M12 | 17 | 19 | เตเปอร์ | |||
฿ 19,887.83 | AW11 SOFT JAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 220 | 110 | 40 | 220 | 16 | 5 | 50 | 30 | M12 | 17 | 19 | เตเปอร์ | |||
฿ 9,596.77 | AW11 SOFT JAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 120 | 129 | 48 | 120 | 18 | 5 | 60 | 30 | M14 | 22 | 23 | เตเปอร์ | |||
฿ 12,567.00 | AW11 SOFT JAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 150 | 129 | 48 | 150 | 18 | 5 | 60 | 30 | M14 | 22 | 23 | เตเปอร์ | |||
฿ 19,152.22 | AW11 SOFT JAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 180 | 129 | 48 | 180 | 18 | 5 | 60 | 30 | M14 | 22 | 23 | เตเปอร์ | |||
฿ 21,566.20 | AW11 SOFT JAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 200 | 129 | 48 | 200 | 18 | 5 | 60 | 30 | M14 | 22 | 23 | เตเปอร์ | |||
฿ 23,664.20 | AW11 SOFT JAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 220 | 129 | 48 | 220 | 18 | 5 | 60 | 30 | M14 | 22 | 23 | เตเปอร์ | |||
฿ 21,582.61 | AW11 SOFT JAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15 | 130 | 165 | 62 | 130 | 22 | 8 | 85 | 43 | M20 | - | 32 | ไม่มีเตเปอร์ | |||
฿ 33,095.12 | AW11 SOFT JAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15 | 180 | 165 | 62 | 180 | 22 | 8 | 85 | 43 | M20 | - | 32 | ไม่มีเตเปอร์ | |||
฿ 44,983.02 | AW11 SOFT JAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15 | 220 | 165 | 62 | 220 | 22 | 8 | 85 | 43 | M20 | - | 32 | ไม่มีเตเปอร์ | |||
฿ 54,526.70 | AW11 SOFT JAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15 | 250 | 165 | 62 | 250 | 22 | 8 | 85 | 43 | M20 | - | 32 | ไม่มีเตเปอร์ |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | กรามอ่อน | ประเภทการติดตั้ง | ประเภทหยัก | ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ | คิตากาว่า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | S45C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง