(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·รวมขากรรไกรทั้งภายในและภายนอกที่ เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับการ การใช้งาน
·มี ความทนทาน สูงและประหยัด เหมาะสำหรับการผลิตสินค้าหลากหลายประเภทในปริมาณน้อย
·เหล็กหล่อ Meehanite ใช้สำหรับตัวยึดหลัก ความทนทาน ที่เหนือกว่าและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในการหมุนด้วยความเร็วสูง
รหัสสินค้า |
---|
SC-5H |
SC-7H |
SC-9H |
SC-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเชย (mm) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G ด้านหลัง | ขนาด G ด้านหน้า | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด J (มิลลิเมตร) | ขนาด K (มิลลิเมตร) | ขนาด L (มิลลิเมตร) | ช่วงการจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (ø) | ช่วงจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ø) | ติดตั้ง | แรงบิดมือจับที่อนุญาต (kgf / m) | แรงยึดเกาะ (kgf) | โมเมนต์ความเฉื่อย (kgf·m²) | มวล (กิโลกรัม) | ความเร็วการหมุนสูงสุดที่อนุญาต (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,835.18 | ADU1 CHUCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 132 | 132 | 60 | 100 | 115 | 32 | 4.8 | 3-M8 | M8 × 70 | 50 | 16 | 20.3 | 8 | 3 ถึง 110 | 33 ถึง 100 | สำหรับติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลัง | 6.5 | 1,500 | 0.01 | 5.2 | 2,500 | ||
฿ 39,814.00 | ADU1 CHUCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 192 | 192 | 76.5 | 155 | 172 | 58 | 5.5 | 3-M10 | M10 × 80 | 77 | 21.5 | 29.4 | 11 | 4 ถึง 180 | 56 ถึง 170 | สำหรับติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลัง | 11.0 | 3,600 | 0.06 | 14.2 | 3,500 | ||
฿ 31,638.43 | ADU1 CHUCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 232 | 232 | 84 | 190 | 210 | 70 | 6 | 3-M12 | M12 × 90 | 87 | 24 | 35.6 | 12 | 5 ถึง 220 | 62 ถึง 210 | สำหรับติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลัง | 15.0 | 3,900 | 0.15 | 22.7 | 2,900 | ||
฿ 88,914.56 | ADU1 CHUCK | 1 ชิ้น | 9 วัน | 310 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12 | - | 110 | 30 | 45.6 | 14 | 10 ถึง 300 | 86 ถึง 290 | ติดตั้งด้านหลัง | 21.0 | 5,100 | 0.58 | 44.8 | 2,200 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | หัวจับเครื่องกลึง | จำนวนขากรรไกร | 3 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง