(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
2872VDE0.5-2.0 |
2872VDE0.8-5.0 |
2872VDE2.0-7.0 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ค่าแรงบิด (นิวตันเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน (φmm) |
มือจับ ส่วน: ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,640.60 |
WIHA HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.5-2.0 | 30 | 131 | ||
฿ 12,094.63 |
WIHA HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.8-5.0 | 36 | 138 | ||
฿ 12,904.67 |
WIHA HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.0-7.0 | 41 | 142 |
[คุณสมบัติ]
·มือจับมีหน้าต่างเล็ก ๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบค่าแรงบิดได้
·สามารถตั้งค่าแรงบิดได้อย่างอิสระภายในช่วงที่ใช้งานได้โดยใช้ตัวตั้งค่าแรงบิดที่ให้มา
·ที่จับไขควงแรงบิดหุ้มฉนวน Wiha มาพร้อมกับ 2879VDEBH (ตัวยึดบิตสำหรับฉนวนบางเฉียบ)
·ด้ามจับมีการออกแบบที่จับได้ง่ายด้วยโครงสร้างหลายองค์ประกอบ
· แบบมีฉนวน สูงถึง 1,000 V AC
·ขนาด มือจับ เปลี่ยนไปตามช่วง แรงบิด คลองเลื่อย
·เมื่อได้ แรงบิด คลองเลื่อย มือจับ จะส่งเสียงคลิกและหมุนได้อย่างอิสระ
·ผลิตตามมาตรฐาน DIN EN 60900
·ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการตรวจสอบที่ 10,000 V.
·สอดคล้องกับ EN ISO6789, BS EN26789, ASME B107.14M
รหัสรุ่น |
---|
2872VDE0.5-2.0 |
2872VDE0.8-5.0 |
2872VDE2.0-7.0 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ค่าแรงบิด (นิวตันเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน (φmm) |
มือจับ ส่วน: ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,640.60 |
WIHA HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.5-2.0 | 30 | 131 | ||
฿ 12,094.63 |
WIHA HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.8-5.0 | 36 | 138 | ||
฿ 12,904.67 |
WIHA HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.0-7.0 | 41 | 142 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง