(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัดเงาโลหะ การทำให้รอยเชื่อมเรียบ การขูดสี และการขจัดครีบหลังงานตัด และงานเจียระไน ฯลฯ
· สำหรับใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าและเครื่องมือลม
รหัสสินค้า |
---|
LB-CAP31 |
LB-CAS31 |
LB-COP35 |
LB-COS35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ขน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 555.28 | AW21 CUP BRUSHES | 5 ชิ้น | 10 วัน | ขดลวด เหล็กกล้า ชุบ ทองเหลือง | M10 (P1.5) | ||
฿ 1,025.74 | AW21 CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส | M10 (P1.5) | ||
฿ 536.39 | AW21 CUP BRUSHES | 5 ชิ้น | 10 วัน | ขดลวด เหล็กกล้า ชุบ ทองเหลือง | 16 | ||
฿ 1,003.12 | AW21 CUP BRUSHES | 5 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส | 16 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แปรงประเภทคัพ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 75 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) | 0.3 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง