(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ประเภท LEK-FD เป็นแว่นขยาย ไฟส่องสว่าง ชนิด แขน พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง แปลนสำหรับ สกรู เข้ากับ โต๊ะช่าง ฯลฯ
·เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถยึดด้วย แคลมป์ยึด ได้ (เช่นติดกับผนังเป็นต้น)
· กลไก สปริง ช่วยให้สามารถขยับและหยุด แขน ได้ในทุก ตำแหน่ง ทำให้คุณสามารถขยายพื้นที่ทำงานได้
·แหล่งกำเนิดแสง LED ถูกขึ้นรูปเป็นรูปแบบเดียวกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 30 วัตต์และด้านที่เปล่งแสงมีฝาพลาสติกป้องกันเรซิน
·นอกจากนี้ลักษณะการกระจายแสงยังถูกตั้งค่าให้อยู่ในระดับเดียวกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ทำให้สามารถเปลี่ยนจากแว่นขยายเรืองแสงแบบหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้อย่างราบรื่น
· สวิตช์ ปรับระดับเสียงทำให้สามารถปรับ ระบบไฟส่องสว่าง ให้มีความสว่างระหว่าง 100% ถึง 50% ได้
รหัสสินค้า |
---|
LEK-WIDE-FDX2 |
LEK-WIDE-FDX3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การขยายภาพ (x) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MAGNIFING GLASS WITH LED LIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | กว้าง 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MAGNIFING GLASS WITH LED LIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | กว้าง 3 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | กระจกส่อง ระบบไฟส่องสว่าง ชนิด แขน | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | แบบกลม- รูปทรง 30 ชนิด LED สีขาว | ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม แสง | ใช่ (100 ถึง 50%) |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก(ก.) | 2,700 (ไม่มี เลนส์ น้ำหนัก ) | แรงดันขาเข้า(V) | 100 ถึง 240 V, 50/60 Hz, ปลั๊ก | ช่วง clampable(มิลลิเมตร) | 15 ถึง 60 |
ความยาว แขน โดยรวม(มิลลิเมตร) | 1,000 (ระยะห่างจากที่ แคลมป์ยึด ถึง เลนส์) | การใช้พลังงาน(W) | 15 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย สแตนด์บาย(W) | 0 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | 5 ถึง 35 | ระดับการป้องกัน ป้องกันฝุ่นละออง / กั้น | IP20 (จำกัด เฉพาะการใช้งานภายในอาคาร) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง