(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·รุ่น modelight ได้รับการพัฒนาสำหรับการตรวจสอบภายนอก โดยมีข้อต่อลดภาระความเมื่อยล้าของดวงตาของพนักงาน
·ในสถานที่ตรวจสอบมักดำเนินการตรวจสอบโดยใช้แสงไฟในห้องหรือแสงจากหลอดฟลูออเรสเซ้น แต่มีบางกรณีที่จะกลายเป็นภาระของพนักงาน เช่นเมื่อไม่สามารถรักษาระดับความสว่างที่เหมาะสมได้ หรือเมื่อแสงสว่างสว่างเกินไป
· ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการปรับปรุงสถานที่ให้สามารถดำเนินการตรวจสอบชิ้นงานด้วยระบบไฟส่องสว่างที่เหมาะสม
·ใช้แขนฟรีที่ทำจากสเตนเลส ซึ่งช่วยให้ทนทานต่อการใช้งานอย่างหนัก
·นอกจากนี้ FD-type ยังมี ฐานรอง/แผ่นรอง แปลนสำหรับ สกรู เข้ากับวัตถุเช่นโต๊ะทำให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถยึด ผลิตภัณฑ์ ด้วย แคลมป์ยึด ได้ (เช่นติดกับผนังเป็นต้น)
ประเภทผลิตภัณฑ์ | กระจกส่อง ระบบไฟส่องสว่าง ชนิด แขน | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | แผง EL อินทรีย์ตามฤดูกาลสีขาว | ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม แสง | มี |
---|---|---|---|---|---|
ดัชนีการแสดงผลสีเฉลี่ย(Ra) | 93 | อุณหภูมิสี(K) | 4,700 | ขนาด หัว หลอดไฟ(มิลลิเมตร) | 293 × 205 |
แรงดันขาเข้า(V) | 100 V, 50/60 Hz, ปลั๊ก | การใช้พลังงาน(W) | 6 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | 5 ถึง 40 |
ความสว่าง(มิลลิเมตร: Lux) | 750/150 มม. 350/250 มม. 190/350 มม | ระดับการป้องกัน ป้องกันฝุ่นละออง / กั้น | IP20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง