(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมคีบงานละเอียด Dumoxel DU-1

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,642.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
0103-1-PO
0103-7-PO
0103-SS140-PO
0203-0-PO
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ชนิดปลาย ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 2,642.00

DUM TWEEZERS 1 ชิ้น 11 วัน แบบตรง มาตรฐาน 120 0.20 (ปลาย)

฿ 3,335.00

DUM TWEEZERS 1 ชิ้น 11 วัน ปลาย โค้ง 115 0.17 (ปลาย)

฿ 2,865.00

DUM TWEEZERS 1 ชิ้น 11 วัน แบบตรง มาตรฐาน 140 0.20 (ปลาย)

฿ 3,444.00

DUM TWEEZERS 1 ชิ้น 11 วัน แบบตรง มาตรฐาน 115 0.08 (ปลาย)

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· DUMOXEL (ไม่ใช่แบบแม่เหล็ก): ทนต่อการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม ไม่มีแม่เหล็ก 95%

รหัสรุ่น
0103-1-PO
0103-7-PO
0103-SS140-PO
0203-0-PO
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ชนิดปลาย ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 2,642.00

DUM TWEEZERS 1 ชิ้น 11 วัน แบบตรง มาตรฐาน 120 0.20 (ปลาย)

฿ 3,335.00

DUM TWEEZERS 1 ชิ้น 11 วัน ปลาย โค้ง 115 0.17 (ปลาย)

฿ 2,865.00

DUM TWEEZERS 1 ชิ้น 11 วัน แบบตรง มาตรฐาน 140 0.20 (ปลาย)

฿ 3,444.00

DUM TWEEZERS 1 ชิ้น 11 วัน แบบตรง มาตรฐาน 115 0.08 (ปลาย)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1