• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Heating-Type Humidifier SHM-120D

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Heating-Type Humidifier SHM-120D

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
8 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Product Type
    Humidifier
  • Power supply (V)
    100
  • Power consumption (W)
    100
  • Width x Depth x Height(mm)
    202 × 115 × 223
  • Tank Capacity(L)
    Approx. 1.0
  • Inner capacity
    1 unit
Part Number
Inner capacity

Refine byกรองตาม

  • 1 unit
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4967576156530
  • 4967576156547
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color

Refine byกรองตาม

  • Blue
  • Green
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 unit
4967576156547
Blue
8 Day(s) or more
-

SHM-120D-A
Part Number : SHM-120D-A
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Humidifier
  • Power supply (V)
    100
  • Power consumption (W)
    100
  • Width x Depth x Height(mm)
    202 × 115 × 223
  • Tank Capacity(L)
    Approx. 1.0
  • JAN Code
    4967576156547
  • Color
    Blue
  • Mass(kg)
    0.7 (waterless)
  • Specifications
    Supports aromatherapy
  • Humidifying Capability(ml/h)
    Approx. 120
  • Continuous Humidifying Time(h)
    Approx. 9 to 10
  • Effective floor area
    Prefabricated western-style rooms: 3 tatami mats (approx. 4.86 sq m), wooden Japanese-style rooms: 2 tatami mats (approx. 3.24 sq m)
1 unit
4967576156530
Green
8 Day(s) or more
-

SHM-120D-G
Part Number : SHM-120D-G
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Humidifier
  • Power supply (V)
    100
  • Power consumption (W)
    100
  • Width x Depth x Height(mm)
    202 × 115 × 223
  • Tank Capacity(L)
    Approx. 1.0
  • JAN Code
    4967576156530
  • Color
    Green
  • Mass(kg)
    0.7 (waterless)
  • Specifications
    Supports aromatherapy
  • Humidifying Capability(ml/h)
    Approx. 120
  • Continuous Humidifying Time(h)
    Approx. 9 to 10
  • Effective floor area
    Prefabricated western-style rooms: 3 tatami mats (approx. 4.86 sq m), wooden Japanese-style rooms: 2 tatami mats (approx. 3.24 sq m)

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)