Sealing Tape

Sealing Tape

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

[Applications]
· Prevention of leaks from fitting screws
[Specifications]
· Width 12 mm × length 15 m

Basic Specifications

  • Width(mm)
    12
  • Length(m)
    15
  • JAN code
    4907052379541
Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
6 Day(s) or more
-

Part Number : 1402061
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Width(mm)
    12
  • Length(m)
    15
  • JAN code
    4907052379541

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)