(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับขูดลบมุมพื้นผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ พีวีซี และ ท่อพลาสติก
·เพียงวางสไปเดอร์บาร์ไว้ที่เส้นรอบวงด้านนอกของ ท่อเหล็ก แล้วหมุนด้วย สว่านไฟฟ้า มันจะพอดีกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ท่อเหล็ก โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงง่ายต่อการลบมุม การทําแชมเฟอร์ ด้านนอกของ ท่อเหล็ก
·ใบมีด สเตนเลส (PC1100) สามารถเปลี่ยนได้และใช้ได้กับทั้ง PC2000 และ PC3000
รหัสสินค้า |
---|
PC1100 |
PC2000 |
PC3000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชุด ผลิตภัณฑ์ | ช่วงการใช้งาน (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง หลักที่ รองรับการใช้งาน | สเปค | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 699.00 | NOGA HAND TOOL | 1 ชิ้น | 91 วัน | ใบมีด | - | PC2000, PC3000 | (ขนาด) 88 × 35 × 19.5 mm | 3.3 | ||
฿ 3,989.00 | NOGA HAND TOOL | 1 ชิ้น | 91 วัน | อื่น ๆ | 75 ถึง 110 | - | (ขนาด) 120 × 110 × 75 mm | 444 | ||
฿ 4,787.00 | NOGA HAND TOOL | 1 ชิ้น | 91 วัน | อื่น ๆ | 110 ถึง 160 | - | (ขนาด) 140 × 165 × 70 mm | 592 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อัตโนมัติ | วัสดุชิ้นงาน | พลาสติก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง