1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลื่อย ปลาย ทรงพลัง 165 × 52P

ERM CUTTING TOOLS

เลื่อย ปลาย ทรงพลัง 165 × 52P
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,149.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทนการเสียดสี ดีเยี่ยมลดกรณี ปลาย หลุดระหว่างการตัดใช้ ปลาย โลหะผง
·มาพร้อมกับร่องเลเซอร์ซึ่งมีคุณสมบัติลดเสียงรบกวนและลดการสั่นสะเทือน
[สเปค]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.:165 มม
·ความหนาของ ฟัน:1.5 มม
· จำนวน ซี่, แถว, ชุด:52P
·เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน:ø20มม
· อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน:6,000 นาที - 1

รหัสสินค้า
1320303
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,149.68

ERM CUTTING TOOLS 2 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 165 ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 1.5 จำนวน ฟัน ตัด(P) 52
ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) 167 (H) × 167 (W) × 7 (D) น้ำหนัก(ก.) 194 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 20
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) 6,000 JAN Code 4907052363885

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1320303 ในชุด เลื่อย ปลาย ทรงพลัง 165 × 52P